Chargement...

Répartiteurs et supports de télé passifs

Répartiteurs et supports de télé passifs
  • Divise les signaux télévisuels; prises pour quatre, six ou huit télévisions
  • Offre des services de télévision par câble numérique, de télévision câblée et autres services de télévision, via un câble coaxial, vers toutes les pièces de la maison
  • Logement moulé sous pression et carte de circuits imprimés
  • À utiliser avec l’amplificateur de télévision pour une meilleure intensité du signal
  • Les contacts dorés clignotants sur les unités de 2GHz offrent la plus faible résistance conductrice
  • Les répartiteurs de 1GHz sont conformes à la norme SCTE
Résultats 1-8 sur 8