Chargement...

Prises de plancher escamotables 

De l'énergie uniquement lorsque vous en avez besoin.

Prises de plancher escamotables
La prise pour boîte de plancher escamotable offre une manière moderne et pratique de dissimuler de façon attrayante les dispositifs de câblage dans les maisons et les entreprises, tout en fournissant un accès à l'alimentation au besoin. Avec son couvercle métallique stylisé, discret et lisse qui s’encastre précisément dans le plancher lorsqu'il n'est pas utilisé, il ne faut que la pression d'un bouton pour pouvoir utiliser la prise.
La prise pour boîte de plancher escamotable peut être utilisée pour répondre aux exigences du code en matière d'utilisations résidentielles et commerciales. Elle offre aussi une protection contre les infiltrations d'eau pulvérisée lorsque fermée et répond ou dépasse les résultats du test à l'eau de nettoyage au niveau de la sécurité.
espace réservé

Utilisations résidentielles/commerciales

Maisons et unités multifamiliales avec

  • Fenêtres du plancher au plafond
  • Pièces spéciales

Utilisations commerciales

  • Cafés et restaurants
  • Hôtels
  • Galeries marchandes
  • Bureaux, salles de conférence
espace réservé
espace réservé

Types de revêtements de plancher

  • Dalles
  • Pierre
  • Bois
  • Laminé
  • Tapis
  • Béton
  • Vinyle

Les prises pour boîtes de plancher escamotables sont disponibles pour les configurations suivantes :

  • Chargeurs USB/Prise inviolable
  • Prise DDFT à autovérification inviolable
  • Prise inviolable Decoraᴹᴰ
  • Cadre d’insertion QuickPort 3-Port (connecteurs Leviton vendus séparément)
  • Finitions en nickel brossé, noir, laiton et bronze
espace réservé

Caractéristiques

  • Plaque supérieure profilée pour une esthétique améliorée
  • Mécanisme d'ouverture/fermeture à loquet latéral empêchant d'égratigner la plaque du dispositif de câblage
  • Le couvercle profilé s’encastre lorsqu’il n’est pas utilisé, réduisant la hauteur au-dessus du plancher à seulement 1⁄4 po
  • Assemblé avec des dispositifs de câblage authentiques de Leviton
  • Bornier précâblé pour faciliter l'accès et l'installation du câblage
  • Homologué IP 44  : protection contre la pénétration d’eau pulvérisée dans n’importe quelle direction lorsqu’il est fermé
  • Satisfait ou dépasse les exigences UL 514A , y compris le test de lavage à l’eau
  • Inviolable pour respecter la conformité du dispositif avec les dernières exigences NECᴹᴰ pour les prises inviolables dans les installations résidentielles et des garderies
  • Boîte réglable conçue pour le béton incluse
prises de boîte de plancher 2

Découvrez nos prises de plancher escamotables

Ressources


Comment pouvons-nous vous aider?

Vous avez des questions concernant nos prises pour boîtes de plancher escamotables?

Communiquez avec nous dès aujourd’hui