Chargement...

Prises USB

Rapide, puissant et conforme aux codes

Il est essentiel que votre téléphone intelligent, votre tablette et vos autres appareils électroniques restent opérationnels pour garder contact avec la famille, les amis et le travail. Que vous ayez un ou plusieurs appareils, nous avons une prise USB Leviton qui vous convient.

Innovateur

  • La technologie évoluant de jour en jour, il est important de choisir une prise d'alimentation USB capable de suivre le rythme. Les chargeurs muraux USB de Leviton sont conçus pour intégrer les dernières technologies, notamment les ports de recharge de type C et Power Delivery.

 

Puissant

  • Les besoins en énergie des équipements de bureau à domicile, tels que les tablettes et les ordinateurs portables, étant plus élevés, il est essentiel de disposer d'une alimentation électrique capable de suivre le rythme. La gamme de prises murales à ports de recharge USB avec Power Delivery de Leviton offre une puissance maximale pour une recharge plus rapide.
  • Avec des options de 60W et de 30W, nos prises USB PD (Power Delivery) chargent vos appareils plus rapidement que les prises standard seules. De plus, notre gamme complète de prises murales USB est dotée d’une puce intelligente qui reconnaît et optimise les exigences de recharge de l'appareil connecté. Cela garantit que chaque appareil reçoit le niveau de puissance dont il a besoin pour se recharger rapidement et efficacement.

Sécurité

Depuis plus d'un siècle, Leviton est à l'avant-garde du développement de produits électriques axés sur votre sécurité et nos prises avec ports USB ne font pas exception à la règle. 

  • La protection contre les dangereuses surcharges de courant permet d'éviter que les appareils ne reçoivent trop de courant, ce qui pourrait les endommager.
  • Le régulateur interne empêche la surchauffe des circuits électroniques.
  • Les prises sont inviolables
  • Aucune capacité de transfert de données.

Découvrez nos prises murales/chargeurs USB

USB avec technologie Power Delivery

USB sans technologie Power Delivery

USB spécialisé

Également offert en Renu, en boîte de plancher escamotable et de qualité hospitalière

Conseils pour optimiser la charge

Éteignez le dispositif

Évitez d'utiliser le dispositif pendant qu'il charge.

Déconnectez le dispositif lorsqu'il est complètement chargé

Ne le laissez pas sur la charge indéfiniment! Préservez la durée de vie de votre batterie en débranchant votre dispositif lorsqu'il est complètement chargé.

Utilisez un cordon plus court

La longueur du cordon peut affecter la puissance et la vitesse de la charge. Un cordon plus long peut accroître le temps de charge.

Se servir du câble fourni avec le dispositif.

Utiliser le câble fourni avec l'appareil. Les cordons de rechange doivent être de qualité d’origine ou certifiés. 

Câbles compatibles avec nos produits

Les prises murales USB de Leviton sont compatibles avec les câbles les plus utilisés sur le marché aujourd’hui

Foire aux questions sur USB

Comment pouvons-nous vous aider?

Avez-vous des questions sur nos prises murales à ports de recharge USB ?

Contactez-nous