Cassettes OPT-X™ HDX Unity à très faible perte
UNHDX-CAS
Les cassettes HDX Unity MTP ont été pensées pour les réseaux de Centres informatiques les plus exigeants, où une portée supérieure et de multiples points de connexion sont indispensables. Ils sont préconnectorisés, prétestés et livrés avec des connexions MTP à 12 ou 24 fibres. Les cassettes sont fabriquées sur mesure selon vos spécifications – choisissez parmi les connecteurs LC ou MTP pour les applications 10, 40, 100, 200 ou 400 Go/s.
Fiche technique
Documents/Instructions
-
24/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
24/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
23/04/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Caractéristiques et avantages
- Connecteurs MTP 8 et 12 fibres à très faible perte
- S'intègrent aux panneaux, logements et cadres OPT-X UHDX
- Configurez jusqu’à 48 fibres pour 24 canaux (10G) et 6 canaux (40G)
- Les obturateurs internes optionnels IP-5x-rated sur les adaptateurs LC éliminent le besoin de fiches pare-poussière afin de réduire les déchets, d'accélérer le déploiement et d'assurer une installation plus sécuritaire
- Applications 12-F : cassettes MTP-à-LC à polarité universelle; nécessitent des liaisons de méthode B avec une cassette à chaque extrémité
- Étiquetées pour identifier les canaux, les câbles et la polarité
- Les fibres pré-imprimées éliminent le besoin de procéder à des terminaisons et des épissures compliquées sur le terrain
- Une variété de types de fibres est offerte, y compris unipolaires, multimodes, multimodes optimisés pour le laser
- Installation et retrait faciles à une main