Chargement...

GreenMAX® DRC sans fil

Solutions de commande d’éclairage à DEL distribuées, sécurisées, simples et évolutives

GreenMAX DRC
1
Luminaires compatibles Intellect
Les luminaires compatibles Intellect des marques d’éclairage Leviton offrent une large gamme de capacités pour une solution sans fil simple prête à l’emploi.
2
Application GreenMAX DRC
Le seul outil de configuration nécessaire : contrôler, mettre en service et gérer le système du bout des mains.
3
Contrôleur de pièce avec clavier sans fil GreenMAX DRC
Le cerveau d’un système lorsqu’il est utilisé avec les dispositifs sans fil IntellectMC ou Leviton dans un système de commande en réseau GreenMAX DRC. Combine la commande par bouton-poussoir et la logique commerciale de gestion de l’énergie sans fils supplémentaires.
4
Gradateurs sans fil 0-10V
Disponible en modèles 120-277, 347 et 24V .
5
Dispositifs de commande de charge
Ajoutez à pratiquement n'importe quelle lampe ou luminaire pour une solution sans fil de mise sous tension/hors tension, de gradation 0-10V et de gradation à découpage de phase.
6
Photocellule et détecteur sans fil
Ajoutez la détection sans fil de mouvements/absences et l’exploitation de la lumière ambiante sans câblage supplémentaire.
GreenMAX DRC sans fil
Systèmes sans fil commerciaux

Comment tout cela s’assemble

Solutions sécurisées, simples et évolutives

Étendez votre solution pour une seule pièce à l’ensemble d’une installation ou d’un campus. Ajoutez simplement des composants d’éclairage supplémentaires et reliez-les ensemble dans des zones en réseau à l’aide de l’application GreenMAX DRC.

Les pièces changent-elles par rapport à leurs objectifs initiaux? De nouveaux occupants arrivent?
Pas besoin de repenser votre bâtiment. Ajoutez simplement des détecteurs, des contrôleurs ou d’autres charges supplémentaires, puis regroupez-les à l’aide de l’application.

Qu'en est-il de la sécurité? Les utilisateurs pourront-ils modifier les réglages pour l’ensemble de l’installation?
La configuration inviolable et les commandes principales sont protégées par un réseau chiffré sécurisé, ce qui signifie que les occupants et les locataires n’auront accès qu’à la commande des lumières dans leurs propres zones.

Règles d’application simples

  • Un contrôleur de pièce par pièce
  • 60 dispositifs de réseau sans fil par contrôleur de pièce
  • Salles de réseautique ensemble par Wi-Fi

Qualifie pour les remises et les incitatifs : GreenMAX DRC figure sur la liste des produits qualifiés (QPL) du Consortium DesignLights® (DLC) pour les commandes d’éclairage en réseau (NLC).

GreenMAX DRC sans fil avec luminaires activés par Intellect pour l’exploitation de la lumière ambiante 2-Zone Plus, type

GreenMAX DRC sans fil avec luminaires compatibles Intellect pour 2 zones et exploitation de la lumière ambiante

GreenMAX DRC sans fil 6-Zone avec lumière naturelle 0-10V Plus, type

Zone GreenMAX DRC sans fil 6 avec 0-10V plus lumière naturelle

Page GreenMAX DRC - Composants sans fil

Luminaires à DEL activés par Intellect de Leviton

Téléchargements de la commande d’éclairage sans fil GreenMAX DRC

Ressources

Besoin d’aide? Nous serions ravis de vous entendre !