Chargement...

GreenMAX® DRC

Solutions de commande d’éclairage à DEL distribuées, sécurisées, simples et évolutives

GreenMAX DRC

Concevez et spécifiez en toute confiance des  systèmes de commande d’éclairage à DEL ou fluorescent commercial distribués  sécurisés, simples et évolutifs avec les solutions de commande de pièce/contrôleur de DEL câblées ou  sans fil GreenMAX  Distributed Room Controls  (DRC). Nos systèmes de commande d’éclairage commercial permettent  une installation et un fonctionnement faciles tout en simplifiant l’évolutivité pour pratiquement toutes les applications. Les commandes de pièce  distribuée (DRC) GreenMAX sont des contrôleurs fluorescents ou à DEL qui intègrent l’écran tactile Sapphire™ pour une interface utilisateur configurable ou les panneaux de commande d’éclairage à  relais GreenMAX pour des capacités de commande à DEL supplémentaires. Cela changera la façon dont vous concevez les systèmes de commande d’éclairage à DEL commerciaux. GreenMAX DRC est répertorié sur la liste de produits qualifiés (QPL) du DesignLights Consortium® (DLC) pour les commandes d’éclairage en réseau (NLC).

Câblage GreenMAX DRC

Le GreenMAX  DRC  est entièrement chiffré, ce qui permet une communication et un contrôle sécurisés. Mettez en œuvre un réseau numérique câblé RJ45 prêt à l’emploi de catégorie 6 ou un système maillé sans fil. Tous ces éléments sont entièrement configurables à partir de l’application GreenMAX DRC.

Câblage GreenMAX DRC

GreenMAX DRC sans fil

Le contrôleur de pièce à clavier sans fil GreenMAX DRC intègre des dispositifs sans fil Leviton et des luminaires fluorescents ou à DEL activés par Intellect™ dans le système. Ajoutez des commandes de charge sans fil pour la commutation, la gradation de 0-10 V et la gradation à découpage de phase ainsi que des détecteurs de mouvements sans fil et des photocellules sans fil. Tous ces éléments sont entièrement configurables à partir de l’application GreenMAX DRC.

GreenMAX DRC sans fil

Guide de conception GreenMAX DRC

Claviers, contrôleurs de pièce, contrôleurs à DEL, commande d’éclairage à écran tactile, détecteurs de mouvements, gradateurs, passerelles, interfaces, applications, logements. Apprenez à tout assembler.

Télécharger
Guide de conception GreenMAX DRC

Dispositifs de commande de pièce pour les applications de commande d’éclairage câblé

Dispositifs de commande de charge pour les applications de commande d’éclairage câblé

Dispositifs de commande de charge pour les applications de commande d’éclairage câblé suite

Dispositifs de réseautique pour les applications de commande d’éclairage câblé

Détecteurs de mouvements/d’absence pour les applications de commande d’éclairage câblé

Interfaces utilisateur pour les applications de commande d’éclairage câblé

Logements de rail DIN pour les applications de commande d’éclairage câblé

Dispositifs de commande de pièce pour les applications de commande d’éclairage sans fil

Dispositifs de commande de charge pour les applications de commande d’éclairage sans fil

Dispositifs de commande de charge pour applications de commande d'éclairage sans fil suite

Détecteurs de mouvements/d’absence pour les applications de commande d’éclairage sans fil

Luminaires à DEL de Leviton

Les luminaires à DEL de Leviton sont disponibles en plafonniers et linéaires. Ces luminaires peuvent être intégrés à des commandes de luminaires comme Solo ou Intellect Wireless. Ces luminaires intégrés sont parfaits pour les réfections et les nouvelles constructions en offrant aux entrepreneurs en conception et construction une solution tout-en-un qui peut être expédiée directement sur le chantier, ce qui permet d’économiser du temps, du câblage et de l’énergie.

Foire aux questions

Téléchargements de commandes d’éclairage câblées GreenMAX DRC

Téléchargements de la commande d’éclairage sans fil GreenMAX DRC

Ressources

Besoin d’aide? Nous serions ravis de vous entendre !