Résumé : le NEC 2020 a présenté un nouvel article lié à la protection contre les surtensions. L'article 230.67 exige maintenant que tous les services fournissant des logements soient fournis avec un dispositif de protection contre les surtensions transitoires (DST), comme partie intégrante de l'équipement ou situé à proximité immédiate. Le DLST doit être de type 1 ou 2. Cette exigence s’applique également aux équipements de service résidentiels remplacés.
Lisez le code complet ci-dessous :
Équipement de service – général
230.67Protection contre les surtensions.
(A) Dispositif de protection contre les surtensions.
Tous les services qui fournissent des logements doivent être fournis avec un dispositif de protection contre les surtensions transitoires (DST).
(B) Emplacement.
Le DLST doit faire partie intégrante de l'équipement de service ou être situé à proximité immédiate de celui-ci.
Exception : le DLST ne doit pas nécessairement être installé dans l'équipement de service, tel que requis au point (B), s'il est situé à chaque équipement de distribution de niveau suivant en aval vers la charge.
Type (C).
Le DLST doit être de type 1 ou 2.
(D) Remplacement.
En cas de remplacement de l'équipement de service, toutes les exigences de la présente section s'appliquent.
* Selon le NEC, une unité de logement est une unité unique, fournissant des installations de vie complètes et indépendantes pour une ou plusieurs personnes, y compris des dispositions permanentes pour la vie, le sommeil, la cuisine et l’assainissement.