Chargement...

Dispositifs de protection contre les surtensions (DPS)

Pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles

Orage sur le quartier résidentiel

Pourquoi avez-vous besoin d'un dispositif de protection contre les surtensions ?

Pour protéger ce qui compte.

Qu’il s’agisse d’une télévision dans une maison, de circuits d’urgence dans un établissement de soins ou d’équipement de production dans une usine de fabrication. Les DPS aident à protéger vos dispositifs contre les dommages ou les pannes, ce qui permet de préserver les machines critiques et d’éviter les temps d’arrêt inutiles.

Qu'est-ce qu'une surtension?
  • Une surtension, parfois appelée surtension transitoire est une crête de tension momentanée sur les lignes et câbles d’alimentation électriques ainsi que sur les lignes téléphoniques.
  • La durée est généralement en millièmes ou en millionsièmes de seconde, parfois récurrente.
Deux électriciens qui regardent une tour électrique
Quelles sont les causes d'une surtension?
  • La plupart des gens associent les surtensions aux orages et à la foudre, mais de nombreux événements quotidiens, tels que des travaux dans les services publics ou des périodes d’utilisation supérieures à la moyenne, provoquent de petites surtensions et perturbations à l’intérieur des bâtiments à chaque jour.
  • Même si ces événements routiniers ne causent pas de dommages évidents, ils peuvent réduire la durée de vie de votre équipement et de vos dispositifs au fil du temps.
Fiche insérée dans une prise
Puis-je me protéger contre les surtensions?
  • Les dispositifs de protection contre les surtensions (DPS) sont un moyen idéal de se protéger contre les surtensions.
  • Ils sont conçus pour détourner l'excès de tension du circuit, protégeant ainsi les équipements critiques et évitant les temps d'arrêt inutiles.
Blindage bleu

La protection contre les surtensions est un système de solutions à plusieurs niveaux. Il existe différents types de dispositifs de protection contre les surtensions, catégorisés selon la zone de service qu’ils protègent et l’endroit où ils sont installés. Il est important de comprendre la manière dont ils peuvent être superposés pour assurer une protection complète contre les surtensions.

TYPES DE DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
Protection contre les surtensions transitoires pour les installations commerciales, par Leviton Manufacturing
Éclair bleu sur cadre bleu
Installé du côté ligne du panneau principal d'entrée de service électrique, ainsi que du côté charge.
Dispositif de protection contre les surtensions transitoires de type 1
Installé du côté charge d'un panneau de branchement, il protège contre les perturbations d'alimentation externes résiduelles et les surtensions générées en interne.
Protection contre les surtensions transitoires pour les installations commerciales, par Leviton Manufacturing
DLST de type 2
Prises à limiteur de surtensions, lisières et adaptateurs enfichables de protection contre les surtensions pour protéger les ordinateurs, les téléphones intelligents et les systèmes de jeux.
Protection contre les surtensions transitoires pour les installations commerciales, par Leviton Manufacturing
DLST de type 3

Différents types de DPS vivent dans différentes parties d’une maison et d’un bâtiment...

Bâtiment résidentiel et de bureau présentant des applications potentielles de DLST

Êtes-vous à jour en matière de protection contre les surtensions?

Le code national de l'électricité (NEC) prévoit plusieurs articles relatifs aux dispositifs de protection contre les surtensions.  Renseignez-vous sur les normes et les exigences de votre année de codification pour vous assurer de la conformité.

Livrets de codes NEC

Protection contre les surtensions pour toutes les applications

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.

Explorez les spécifications du dispositif!

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des surtensions.