Chargement...

Surtension dans toute la maison

Alors que la plupart des gens associent les surtensions à l’activité des orages et à la foudre, de nombreux événements, du travail des services publics à la mise sous/hors tension des  unités de climatisation et des lave-linge/sécheurs, entraînent de petites surtensions et perturbations à l’intérieur de votre maison chaque jour. Même si ces événements routiniers ne causent pas de dommages évidents, ils peuvent réduire la durée de vie de votre équipement et de vos dispositifs au fil du temps.

En superposant plusieurs types de DLST dans toute votre maison, vous pouvez protéger vos objets de valeur et économiser des milliers sur l’équipement et les appareils.

En tant que marque en laquelle vous avez confiance, Leviton est dans votre maison depuis des décennies.  Avec les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires (SPD) de type 1, 2 et 3, Leviton offre une approche à plusieurs niveaux pour une protection complète de la maison avec des dispositifs qui répondent aux dernières exigences NEC et intègrent la toute dernière technologie de surtension.

Disjoncteurs de protection contre les surtensions

  • Type 1

  • Conçu pour une installation facile sur panneau, offrant une protection efficace contre les surtensions pour toute la maison

  • Un témoin à DEL facile à lire affiche l’alimentation, l’état de protection et reste allumé, même si le disjoncteur est éteint ou déclenché

  • À utiliser UNIQUEMENT avec le panneau de distribution de Leviton

Limiteur pour panneaux

Des solutions durables, conformes aux codes et à haut rendement pour protéger votre précieux équipement

Panneaux de la série R

Format compact et facile à installer; série idéale pour les applications résidentielles et les systèmes biphasés à usage léger.

  • Courant nominal de décharge de 10kA  (po)
  • Courant transitoire maximal de 36kA
  • Tenue nominale aux courts-circuits (SCCR) de 200kA
  • Boîtier NEMA 4X
  • Garantie de 25 000 $ sur les équipements connectés

Panneaux de la série P

Idéal pour les applications résidentielles et les applications commerciales légères

  • Courant nominal de décharge de 20kA  (po)
  • Courant transitoire maximal de 50kA
  • Tenue nominale aux courts-circuits (SCCR) de 200kA
  • Boîtier NEMA 4X

Panneaux de la série X

Grâce à des niveaux de protection élevés et à des fonctions avancées comprenant des compteurs de surtensions et la surveillance du rendement, les parasurtenseurs de la série X sont conçus pour offrir le plus haut niveau de protection aux endroits où les dommages causés par les surtensions entraîneraient des pertes excessives ou des temps d’arrêt pour des machines coûteuses

  • Courant nominal de décharge de 20kA  (po)
  • Courant transitoire maximal de 400kA
  • Tenue nominale aux courts-circuits (SCCR) de 200kA
  • Boîtier NEMA 4

Vous souhaitez comparer toutes nos options de panneau de protection contre les surtensions? Cliquez ici!

Prises/prises pour la protection du point d’utilisation

  • Type 3

  • Idéal pour les ordinateurs, les téléviseurs, les appareils électroniques coûteux, etc.

  • Filtrage du bruit EMI/RFI

  • Alarme sonore -  Idéale pour les armoires d’alimentation, etc. où l’équipement critique est retenu, mais peu souvent vu; soyez averti lorsque vous devez remplacer la prise de protection contre les surtensions transitoires

  • Conception à câblage arrière et latéral avec bride de montage métallique durable

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.

Explorez les spécifications du dispositif!

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des surtensions.