Chargement...

Interrupteurs commerciaux et industriels

Une fiabilité exceptionnelle et un rendement optimal pour tous les types d'établissements, qu'il s'agisse de lieux d'accueil ou d'installations de transformation des aliments.

Interrupteur commercial avec plaque murale en acier inoxydable dans les toilettes publiques

Terminologie clé concernant les types d’interrupteurs

UNIPOLAIRE

Contrôle la/les lumière(s)/charge(s) à partir d'un seul emplacement

Schéma d'interrupteur unipolaire
BIPOLAIRE

Contrôle de petites charges motorisées

Schéma d'interrupteur bipolaire
3-WAY

Contrôle la/les lumière(s)/charge(s) à partir de deux emplacements

Schéma de commutation 3 voies
4-WAY

Contrôle la/les lumière(s) à partir de trois emplacements; un interrupteur à quatre voies
 et deux interrupteurs à trois voies doivent être utilisés dans une application à quatre voies

Schéma de commutation 4-Way

Produits

Dispositifs de câblage modulaires Lev-Lokᴹᴰ

Un module de câblage avec mécanisme d’enclenchement par torsion fournit des connexions sûres et sécurisées permettant des installations rapides, jusqu'à 3 fois plus rapide que le câblage traditionnel. Cela permet aux utilisateurs d’optimiser la gestion du temps et l’attribution des ressources. La simplicité du système de dispositifs modulaires Lev-lok réduit également le risque d’installations incorrectes. La gamme complète comprend des interrupteurs, des prises et des détecteurs.

Interrupteurs spécialisés

Des installations de fitness aux piscines, des systèmes de convoyeurs aux ventilateurs de refroidissement, des portes aux ascenseurs, Leviton a l’interrupteur qui répond à vos besoins. Notre gamme comprend des interrupteurs inviolables, verrouillables à clé, momentanés, maintenus, d’appel à l’hôpital et à basse tension pour vos applications uniques et difficiles.

Collection d’interrupteurs spécialisés, momentané, verrouillable à clé, inviolable

Produits connexes

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.

Explorez les spécifications du dispositif!

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes d'interrupteurs.