La connectivité industrielle peut avoir de nombreuses significations. Bien que les applications et les environnements soient nombreux - à partir de la connectivité des installations de production et des terminaux aéroportuaires aux appareils connectés dans les salles d'opération des hôpitaux et en plein air - les protections et les exigences sont assez similaires. La connectivité industrielle offre une protection contre les intempéries, l’exposition occasionnelle aux produits chimiques et le mouvement continu potentiel du câblage. De plus, elle offre la possibilité de nettoyer les zones autour des points de connexion et assure une connectivité fiable. Leviton offre des solutions d’infrastructure de réseau robustes pour les environnements hostiles afin de prendre en charge les nouvelles technologies. Ceci permet aux administrateurs réseau dans tous les types d'environnements industriels de partager de l'information d'une nouvelle façon afin de répondre aux demandes croissantes en matière de réseau.
Caméra extérieure ou PASF
Souplesse dans l'emplacement des caméras de sécurité, tout en protégeant les connexions de votre réseau
Industrie et fabrication
Une connectivité fiable et durable dans l'usine permet d'augmenter la production, d'améliorer la qualité et de réduire les coûts.
Soins de santé
Souplesse dans l'emplacement des caméras de sécurité, tout en protégeant les connexions de votre réseau
Cuisines commerciales et exposition à des conditions climatiques extrêmes
Les cuisines industrielles, les climats tropicaux, les zones extérieures et même les stations de lavage fournissent des services bénéficiant d'une connexion réseau
Système DURAPORT™
Protégez votre réseau contre l'eau, la poussière et les vibrations dans des conditions difficiles grâce au système DURAPORT de Leviton, conforme à la norme IP67
La combinaison de son joint de plaque murale surmoulé et breveté, du système d’accouplement par torsion pour les connexions de données, et de cordons de brassage industriels fabriqués à partir de câbles industriels durables offre une protection dans les applications les plus extrêmes. De plus, des caractéristiques supplémentaires telles que le capuchon de connecteur captif, le détendeur et la compatibilité avec les boîtes NEMA standard font de DURAPORT un moyen facile d’ajouter une sécurité physique supplémentaire à votre réseau.