Lorsqu'il s'agit de la nature exigeante des environnements électriques commerciaux et industriels d'aujourd'hui, la fiabilité et la facilité d'installation sont les caractéristiques que l'on recherche en premier lieu dans toute gamme de fiches et de connecteurs. Les fiches et connecteurs Python à lames droites de 15 et 20 A ont la capacité de survivre aux conditions les plus difficiles et aux manipulations les plus rudes. La conception exceptionnelle des produits Python satisfait vos besoins en matière de système de prises et de connecteurs facile à installer, rentable et facile à utiliser.
Une connexion pour chaque application
Dispositifs unipolaires Rhino-Hideᴹᴰ
Nos dispositifs unipolaires sont conformes à toutes les normes UL et CSA. De plus, ils sont totalement interopérables et interchangeables avec des appareils de type Cam compétitifs pour la distribution temporaire d'électricité dans les applications extérieures et intérieures. Rechercher des dispositifs unipolairesPrises et connecteurs Black & Whiteᴹᴰ
Une gamme complète de dispositifs de câblage à usage intensif pour une utilisation quotidienne dans des applications abusives. Rechercher des fiches et connecteurs Black & White®Dispositifs Black & White® 50 A
Dispositifs de verrouillage non-NEMA dont l'assemblage est plus facile pour les applications industrielles et qui sont conformes aux normes UL, CSA et NOM. Rechercher des dispositifs de 50 AFiches et connecteurs Dustguardᴹᴰ
Conçus pour résister aux effets nocifs de la saleté, de la poussière et d'autres particules en suspension dans l'air qui peuvent gravement dégrader les performances électriques. Sélectionnez les fiches et connecteurs DustguardDispositifs de câblage étanches Wetguardᴹᴰ
Une collection complète de dispositifs étanches pour aider à protéger les connexions électriques contre l'eau, l'humidité et la poussière qui peuvent endommager l'équipement et leur fonctionnement. Sélectionnez les fiches et connecteurs WetguardFiches et connecteurs Pythonᴹᴰ
Prises et connecteurs de haute performance avec une conception interverrouillable brevetée pour un montage et un démontage rapide dans les environnements commerciaux et industriels. Choisissez les fiches et connecteurs PythonDispositifs de service bruts Rhino-Hideᴹᴰ
Avec des caractéristiques exclusives de l'industrie, une résistance supérieure à la corrosion et de véritables caractéristiques d'étanchéité et de submersion, ces dispositifs transforment les normes des prises et connecteurs traditionnels configurés selon le NEMA. Sélectionnez les dispositifs de service Rhino-HidePrises verrouillables V-0-Max®
Dotés d’un indice d’inflammabilité UL 94 V-0 et de pièces nickelées, ces prises offrent une solution sécuritaire et conforme dans les zones corrosives. Choisir une prise verrouillableDispositifs à broches et à manchons - IEC 60309
Une offre complète de fiches, de connecteurs, d'entrées, de prises et de dispositifs à interverrouillage mécanique dans multiple configurations et de qualité industrielle, avec les niveaux d'étanchéité les plus élevés pour des performances supérieures. Des configurations nord-américaines et internationales sont disponibles. Choisir des dispositifs à broches et à manchonsFiches et connecteurs Python de qualité industrielle et hospitalière
Fiches, connecteurs et prises
Marques
Industries
Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, adaptées à votre projet et incluses dans vos spécifications principales pour une utilisation future. Proposant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.
Explorez les spécifications du dispositif!
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes en fiches, connecteurs et prises.