Chargement...

Wetguardᴹᴰ

Dispositifs de câblage électrique étanches pour des connexions sécuritaires

Notre collection complète de dispositifs de câblage étanches Wetguard se compose de fiches, de connecteurs, d'entrées, de prises et de boîtiers FD pour une utilisation dans des zones industrielles exigeantes. Ces appareils sont conçus pour résister aux abus dans les environnements humides et corrosifs intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques et avantages de Wetguard

1/ Matériau de coque
L’élastomère haute performance résiste à l’eau, acides, huile, solvants et offre une stabilité aux rayons ultraviolets
2/ Capacité d’étanchéité maximale
Le couvercle est moulé dans un corps en nylon collable pour une résistance supérieure aux liquides
3/ Câblage simplifié
Les orifices profonds et le couvercle arrière translucide du module de câblage permettent une inspection facile des bornes
4/ Rendement électrique supérieur
À usage intensif, les contacts monoblocs résistent aux frottements et à la surchauffe
5/ Identification facile
configuration NEMA et valeur nominale moulée sur la face du dispositif
6/ Protection supérieure contre les infiltrations
Conception exclusive « languette et rainure » offrant une protection maximale contre l’eau, saleté et débris

7/ Meilleure prise
à cannelures profondes, nervures plus larges pour une prise ferme lors du serrage de l’écrou de compression
8/ Insertion du fil Est
Extra large, des puits de câblage profonds pour insertion simple de conducteurs toronnés
9/ Matériel en acier inoxydable
Les vis d’assemblage du corps en acier inoxydable non magnétique résistent à la corrosion
10/ Assemblage rapide
Vis à entraînement triple (Phillips, à fentes et Robertson) facilitent le serrage
11/ Composants résistants à la corrosion
Lames en laiton nickelé électroless, contacts, les vis de câblage et les pinces de câblage résistent à la corrosion
12/Conception étanche véritable
Le système de détendeur innovant et l’écrou de compression fournissent une étanchéité étanche et empêchent le glissement du cordon pour plusieurs diamètres de cordon

Qu'est-ce qui rend Wetguard exceptionnel?

Garantie à vie limitée

Wetguard offre la meilleure garantie de l’industrie pour les dispositifs de câblage étanches

Résistant à la corrosion

Les dispositifs Wetguard sont dotés de composants résistants à la corrosion, ce qui les rend parfaits pour les environnements mouillés et corrosifs

Détenteur supérieur

Le système breveté de détendeur à écrou à compression assure l’intégrité de la connexion électrique

Valeur nominale IP69K

Les fiches et connecteurs sont homologués IP69K lorsque les capuchons sont fixés

La conception étanche (à l’eau)

Le système d'étanchéité multipoint forme une barrière impénétrable contre l'eau et la poussière

Industries

Dispositifs étanches à l’eau

Consultez nos offres complètes

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes en dispositifs étanches Wetguard.