Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Infrastructure de surcatégorie HDBaseTMC

Infrastructure de surcatégorie HDBaseT

La convergence croissante de l'AV et des réseaux de données ont positionné les entrepreneurs en BICSI RCDD à basse tension comme la nouvelle génération d'intégrateurs AV. Les nouveaux systèmes de TI/AV de Leviton aident ces entrepreneurs à devenir les experts pour leurs clients et à utiliser une solution simple à utiliser qui ne nécessite pratiquement aucune formation. Un système IT/AV combine les amplificateurs HDBaseT™ HDMI® de Leviton, la connectivité Atlas-X1 de cat. 6A et le câble cat. 6A approuvé pour une solution complète de bout en bout. La liaison d’infrastructure de cat. 6A peut être installée, testée et vérifiée comme toute autre liaison de cat. 6A 10GBASE-T. Ce système peut également être certifié selon les normes de l'alliance HDBaseT.

La certification HDBaseT offre d'importants avantages :

  1. la compatibilité avec le l'équipement d'autres fabricants prenant en charge les mêmes caractéristiques HDBaseT;
  2. la longévité d'un système pouvant prendre en charge les exigences futures en matière de performance des signaux vidéo HD;
  3. l'installation et l'essai à l'aide des mêmes outils que ceux utilisés pour l'infrastructure de transmission de données;
  4. la tranquillité d'esprit qui vient de la vérification et de la certification par un tiers de la performance de transmission des signaux AV;
  5. une garantie à vie limitée lorsqu'un système TI/AV certifié est installé par un entrepreneur certifié par Leviton.

 

 

Systèmes prêts à l’emploi
Facilitent l’installation et le déploiement, sans aucune programmation requise. Les systèmes de TI/AV aident les entrepreneurs à augmenter les revenus liés au projet et devenir les experts en TI et AV pour leurs clients.

Installation, test et vérification basés sur les normes
en tant que liaison permanente BICSI catégorisée, certifiée selon les normes de l’alliance HDBase-T. Cette approche donne aux gens la confiance d'un processus éprouvé de validation par un tiers pour la vérification de l'infrastructure.

Les solutions Leviton pour salles de classe
permettent aux entrepreneurs d’étendre facilement les signaux HDMI, VGA et USB des bureaux des enseignants aux plus récents dispositifs partout dans la pièce, le tout mis en réseau par câble catégorisé facile à installer.

Salles de conférence
Avec l’aide des amplificateurs de signal AV de Leviton, de l’amplification audio et de la connectivité dans le plafond pour les WAP, vous créez une flexibilité supplémentaire pour vos systèmes AV et obtenez un aspect net pour les salles de conférence d’affaires, d’école ou d’hôtel