Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Plaques murales QUICKPORT™

Plaques murales QUICKPORT

Plaques murales en plastique QUICKPORTMC
Les plaques murales acceptent tous les connecteurs QUICKPORT. Disponibles en modèle simple , sans fenêtre de description, et en modèle simple ou double, avec fenêtre de description.

  • À monter dans un coffret électrique, modèle simple ou double
  • Homologué UL et certifié CSA

Plaques murales QUICKPORTMC en acier inoxydable
Les plaques murales QUICKPORT pour un ou deux dispositifs en acier inoxydable de Leviton offrent une flexibilité dans un boîtier monobloc attrayant. Ces plaques murales en acier inoxydable brossé sont d’un style élégant et sont idéales dans les environnements qui requièrent une solution durable, hygiénique et facile à nettoyer. À utiliser avec des connecteurs et adaptateurs QUICKPORT de différentes couleurs pour une identification facile des ports et des stations, et avec des volets et icônes QUICKPORT de Leviton pour une identification et une protection accrues des ports.

  • Convient aux boîtes électriques NEMA standard
  • Accepte tout connecteur ou adaptateur enclenchable en cuivre/fibre QUICKPORT
  • Les plaques murales QUICKPORT en acier inoxydable sont homologuées cULus et sont conformes à la norme TIA/EIA-568-C
  • Dispositif unique offert en 1, 2, 3, 4 ou 6 ports
  • Deux dispositifs offerts en 2, 4, 6, 8 ou 12 ports

 

Remarque : les boîtiers sont vendus vides. Les connecteurs et adaptateurs doivent être commandés séparément.