Chargement...

Plaques murales QUICKPLATE™ Tempo

Plaques murales QuickPlate Tempo
  • Les plaques murales QUICKPLATE Tempo permettent une installation rapide en une seule étape. Elles disposent d'ailettes arrière brevetées qui fixent la plaque murale aux cloisons sèches, éliminant la nécessité d'installer une boîte ou des supports de montage.
  • Les ailes s’adaptent à une épaisseur de panneau mural allant jusqu’à 5/8 po
  • Les fenêtres d'identification agissent comme gabarit de marquage pour découper le trou dans la cloison sèche
  • Offert en cinq couleurs à deux et quatre ports
  • Plastique ignifuge homologué cULus homologué UL 94V-0
  • Pays d’origine : États-Unis
Résultats 1-4 sur 4
Aucun résultat