Chargement...

Plaques murales modèle simple, avec fenêtres d’identification

Plaques murales pour dispositif unique QUICKPORT avec fenêtres d’identification

Les plaques murales alignées à un ensemble offrent une grande souplesse de configuration sur le terrain dans un logement monobloc esthétique. Un choix de 1, 2, 3, 4 ou 6 ports permet une variété de configurations et une expansion future au besoin.

L’identification de port et de station peut être effectuée de plusieurs manières. Agencez les connecteurs à la plaque pour une apparence élégante ou utilisez différentes couleurs pour identifier les ports. Des étiquettes d’identification des ports sont offertes pour différencier les réseaux ou les affectations de port sur les plaques murales. Les plaques murales avec fenêtres de désignation acceptent également une étiquette imprimée ou manuscrite pour la fenêtre qui couvre une vis de sécurité. Toutes les fenêtres de désignation sont compatibles avec des imprimantes d’étiquettes de champ.

  • Entièrement compatible avec tous les connecteurs QUICKPORT
  • Les plaques murales QUICKPORT sont homologuées UL et certifiées CSA
  • Connecteurs offerts en 6 couleurs.
Résultats 1-24 sur 52
Aucun résultat