Chargement...

Plaques murales en acier inoxydable avec fenêtres d’identification

Plaques murales en acier inoxydable avec fenêtres d’identification
  • Compatible avec tous les adaptateurs et connecteurs QUICKPORT, y compris les connecteurs blindés
  • Fabriqué en acier inoxydable 304 au fini brossé pour offrir une résistance à la corrosion
    dans un matériau non magnétique
  • Disponibles en simple et double
  • Les fenêtres de désignation acceptent les étiquettes imprimées ou manuscrites
  • Les étiquettes de désignation recouvrent les fixations de la plaque murale
Résultats 1-20 sur 20