Chargement...

Plaques murales de modèle double avec fenêtres d'identification

Plaques murales QUICKPORT

Lorsqu’il est nécessaire de disposer de configurations de port haute densité avec des capacités d’identification de port, les plaques murales doubles encastrées avec fenêtres de désignation représentent la solution idéale. Conçues dans un logement monopièce et 1, 2, 3, 4, 6, 8 ou 12 ports, les plaques murales peuvent être configurées sur le terrain avec n’importe quelle combinaison de connecteurs QUICKPORTMC.

L'identification des ports peut être effectuée de deux manières : utiliser des connecteurs QUICKPORT de différentes couleurs pour différencier les ports ou les postes, ou taper ou écrire une étiquette descriptive pour la fenêtre de désignation. Toutes les fenêtres de désignation sont compatibles avec les étiquettes de champ et recouvrent une vis de sécurité maintenant la plaque murale en place.

  • Les plaques murales QUICKPORT sont homologuées UL et certifiées CSA
  • Les plaques murales sont répertoriées conformément à l’article 800 du NEC
  • Offert en cinq couleurs 
Résultats 1-24 sur 70