Chargement...

Câble PTNB SST global de cat. 6A

Disponible à l’échelle mondiale, conception compacte à haut rendement

Voici la prochaine génération de câbles U/PTNB de cat. 6A, SST (technologie de vitesse supérieure). Le câble en acier inoxydable associe une conception novatrice à des techniques de fabrication de pointe pour faire passer le rendement du câble PTNB de cat. 6A au niveau supérieur. L’acier inoxydable offre un rendement avancé dans une conception compacte, avec un diamètre extérieur de seulement 6,9 mm.
  

Solution de système globale de cat. 6A

  • Fait partie de nos systèmes mondiaux MILLENNIUM PTNB ATLAS-X1™ et EXTREME™ SST de cat. 6A
  • Score d’application du système de 8,0* avec le système global MILLENNIUM PTNB ATLAS-X1 SST CAT 6A
  • Fabriqué avec la technologie de torsion de précision de Leviton
  • Spécifiez un rendement cohérent pour vos réseaux à l’échelle mondiale

Haute performance

  • Marges du système garanties
  • Rendement à distance étendue par vitesse
  • Distance PoE étendue prise en charge
  • Les prises ATLAS-X1 et EXTREME et les câbles SST dépassent les normes d’alimentation par Ethernet (PoE) jusqu’à 100 watts

Petit diamètre extérieur 6,9 mm

  • Permet une densité de câble plus élevée
  • Coût réduit du chemin de câbles/de confinement = meilleur retour sur votre investissement d’infrastructure

Installation rapide

  • Plus grande flexibilité
  • Délais de terminaison plus rapides que les câbles concurrents

Empreinte carbone inférieure

  • Câbles à faible dégagement de fumée homologués CPR fabriqués dans notre installation Glenrothes Carbon Neutral
  • Les câbles plus petits avec moins de matériau ont une empreinte carbone 5 à 7 % plus petite et une empreinte de transport réduite

 

Le câble SST fait partie de nos systèmes mondiaux MILLENNIUM™ SST ATLAS-X1™ et EXTREME™ avec des marges système garanties. En plus de garantir les marges de canal, nous avons également introduit une mesure de rendement de canal pour SST connue sous le nom de System Application Score. Le processus d’évaluation des applications système vérifié par UL est une mesure plus précise de la façon dont le câblage et la connectivité fonctionneront sous la tension des demandes actuelles et futures en matière de trafic réel. Le score d’application du système fournit un rendement du système entre 0 (le plus bas) et 10 (le plus élevé), et le SST atteint un score de 8,0 (ATLAS-X1) illustrant son aptitude à être utilisé dans les environnements d’application Ethernet 10 gigabits les plus exigeants.

Pour en savoir plus sur Systèmes mondiaux, cliquez ici. Pour plus de renseignements sur le score d’application du  système, cliquez ici.