Chargement...

Câble en cuivre

Câble en cuivre

Leviton propose les meilleurs câbles en cuivre de leur catégorie, testés pour dépasser les normes de l’industrie. De la suppression supérieure de la diaphonie étrangère aux options flexibles de petit diamètre, nous avons la solution idéale pour tous les types de réseaux complexes.

Plus de renseignements sur les principales familles de câbles en cuivre :

  • Câble blindé FDT global de cat. 6A - Idéal pour les applications qui nécessitent un rendement de câble avancé et les avantages supplémentaires d’isolation du signal d’une conception F/PTNB. La nouvelle génération de câbles sans obturateurs offre le système blindé de cat. 6A le plus petit et le plus facile à installer de l’industrie.
  • Câble  PTNB RDT global de cat. 6A - Diamètre extérieur réduit et marges de performance supérieures à la norme de cat. 6A, idéal pour les mises à niveau de câble, les applications de réfection ou les zones avec un espace limité.
  • Câble PTNB SST global de cat. 6A  -Rendement  inégalé en isolation de signal, PoE élevé et suppression de la diaphonie étrangère.
  • Technologie FLX-1 - Une technologie polymère avancée, conçue par Leviton, pour  augmenter la souplesse de la gaine des câbles. 
  • Câbles homologués RPC -  Câbles de haute de gamme, homologués RPC qui assurent la sécurité incendie critique dans les réseaux de données. Ces câbles Leviton sont conformes aux règlements sur les produits de construction (RPC) fournis par Europacable.


Parcourez les câbles en cuivre par catégorie, flamme et plus encore sous la section Ressources.

Aucun résultat
Résultats 1-24 sur 1.139