Chargement...

Berk-Tek

Berk-Tek

Berk-Tek est maintenant Leviton!

Depuis sa fondation en 1961, Berk-Tek est devenu un fournisseur de câblage de premier plan sur le marché du câblage structuré nord-américain. L’installation de New Holland, en Pennsylvanie, s’est agrandie plusieurs fois et est maintenant l’une des plus grandes installations de fabrication de câblage à quatre paires du pays. Leviton a acquis Berk-Tek en 2020. Même si le nom a changé, les mêmes produits de haute qualité et le même service de classe mondiale demeurent en vigueur.  Pour voir notre gamme complète de câbles, veuillez visiter leviton.com/cable.

 

Contactez-nous

  • Assistance et soutien à la clientèle pour les câbles de cuivre et de fibre
  • Du lundi au vendredi 8 h , heure de l’17 h Est
  • Assistance à la clientèle
  • Soutien technique
    • Sans frais 1-800-722-2082
    • Courriel en remplissant  ce formulaire  »

Emplacements

Berk-Tek New Holland Office
132 White Oak Road
New Holland, PA 17557
Téléphone : 717-354-6200
Télécopieur : 717-354-7944

Berk-Tek Fuquay-Varina Office
100 Technology Park Lane
Fuquay-Varina, NC 27526