Les câbles de liaison de fibre sont des câbles et accessoires préconnectorisés connectant les commutateurs, les serveurs, les tableaux de connexion et les zones de distribution des centres informatiques ou servant de réseau central pour les réseaux de fibres optiques d'entreprise. Par rapport au câblage connectorisé sur le terrain, il y a de nombreuses raisons de considérer le câblage de liaison de fibre préconnectorisé. Les déploiements de réseaux sont plus rapides, car il n'y a aucune terminaison sur le terrain et une vérification minimale est nécessaire. Le nettoyage sur le terrain est plus facile, car le volume de déchets et de matériaux d'emballage est grandement réduit. Avec le bon réseau central de liaison optique, vous pouvez migrer de 10 à 40, 100, 200 et 400 G/bs tout en réutilisant le réseau central. Cela signifie aucune élimination ni remplacement et un temps d'arrêt du réseau grandement réduit.
- Types de connecteurs
Choisissez parmi les câbles de liaison MTP, LC ou SC. Vous pourriez avoir besoin de connecteurs différents sur la première extrémité et sur la deuxième. Une configuration selon vos exigences est facile grâce au configurateur de liaisons en fibre de Leviton.
- Armure
En plus des liaisons non blindées, les câbles de liaison ARMOR-TEK™ sont disponibles via le configurateur de liaisons optiques. ARMOR-TEK offre une gaine en spirale unique qui préserve la flexibilité du câble tout en offrant une durabilité pour une gamme d’environnements d’installation. Plus d’informations s’ouvre dans un nouvel onglet »
- Options de terminaison sur le terrain
Dans les cas où les longueurs finales du projet sont incertaines ou que vous avez peu d’espace dans votre conduit de câble, une option intelligente consiste à commander des connecteurs préconnectorisés à la première extrémité de vos liaisons optiques et une extrémité mousse à la seconde. Cela permettra de facilement faire passer la liaison en fibre dans les espaces étroits, et de vous donner les avantages d'une liaison en fibre préconnectorisée tout en ayant la capacité de couper et d'effectuer la terminaison sur le terrain pour la deuxième extrémité au besoin.
- Polarité
Le maintien de la polarité dans votre réseau optique peut être un défi. La polarité standard des liaisons en fibre de Leviton avec connections MTP est la méthode B. Pour les connections LC et SC, la norme des liaisons en fibre est la polarité de A à B.
- Longueur de dérivation
Le configurateur de liaisons optiques de Leviton est préréglé avec les longueurs de dérivation recommandées pour un logement Leviton entièrement chargé, mais votre réseau pourrait avoir des exigences différentes. Vous pouvez facilement faire des modifications lors de la configuration de votre liaison en fibre. Par exemple, les liaisons optiques qui seront installées dans un cadre de connexion haute densité HDX devraient utiliser des longueurs de dérivation de 24 po.
- Œillet de traction
L'œillet de traction protège les connecteurs de liaison optique pendant l'installation. Il couvre complètement la longueur de point de dérivation, transférant toute force de traction de l'assemblage vers le manchon de l'œillet de traction. Pendant la configuration des liaisons en fibre, vous pouvez préciser sur quelle extrémité est installé l'œillet de traction.
- Étiquetage
Pour faciliter la gestion du réseau, vous pouvez choisir entre un étiquetage standard des câbles et des dérivations ou personnaliser votre étiquetage pour assurer la cohérence avec le câblage existant ou les préférences d’étiquetage.