Chargement...

Liaisons optiques OPT-X™ SJX

Liaisons optiques SJX

Les câbles de liaison optique peuvent accélérer les déploiements de réseau jusqu’à 70 %

Les liaisons  OPT-X™ SJX à terminaison et à mise à l’essai en usine de Leviton  sont fabriquées avec des groupes de fibres sous-gainées qui sont qualifiés comme câble homologué pour les trajets d’acheminement individuels, vous offrant plus d’options avec des dérivations dans les bâtis, les armoires et l’acheminement de gestion de câble. Le rayon de courbure serré de la liaison et l’absence de direction de courbure privilégiée facilitent l’installation. La famille mondiale de câbles à tube lâche et d’assemblages de liaison SJX comprend des options en valeurs nominales de plénum (SJP) et LSZH/CPR (SJZ).

  • Idéal pour les installations de réseau central à grand nombre de fibres
  • La sous-veste permet d’installer des groupes de fibres conformes dans des chemins d’acheminement individuels, offrant aux gestionnaires de réseau plus d’options avec des dérivations dans les bâtis, les armoires et l’acheminement de gestion de câblage
  • La fibre compte jusqu’à 144 fibres dans les fibres OM3, OM4 et OS2
  • Testé à 100 % en usine, avec résultats de test inclus dans l’emballage
  • Disponible avec connectivité MTP, LC et SC
  • Les liaisons SJZ sont offertes dans les Euroclass B2ca s1a d1 a1 les plus performants pour les installations LSZH, et OFNR-FT4-ST1 pour les installations de colonne montante

Les câbles de liaison SJX sont offerts en deux niveaux de rendement : OPT-X Unity pour un rendement à très faible perte et Embrayage OPT-X pour un rendement à faible perte. Ces offres peuvent prendre en charge de plus grandes distances et plusieurs points de connexion tout en restant dans les limites de faible perte de l’IEEE. Ils font partie de Leviton Systèmes optiques globaux OPT-X de bout en bouts’ouvre dans un nouvel onglet.