Chargement...

Locaux SDX

Système optique global OPT-X™

Système optique global OPT-X SDX pour locaux

Conçu pour une connectivité essentielle dans l’entreprise, le  système SDX pour locaux offre 72 fibres par densité d’unité de bâti , avec une connectivité à terminaison épissée ou mécanique sur le terrain pour répondre à une grande variété d’applications et d’emplacements de déploiement. Les systèmes optiques OPT-X sont des solutions globales disponibles partout.

  • Terminaison efficace sur le terrain : la plate-forme SDX permet une terminaison facile sur le terrain des connecteurs et une épissure dans une empreinte de densité standard. Habituellement déployé avec le tube lâche ou le câble en vrac à gaine serrée de Leviton, le système offre une variété d’options de terminaison sur le terrain, y compris des plateaux de raccordement, des modules de raccordement, des fils de sortie et des connecteurs optiques mécaniques.
  • Polyvalent pour une gamme d’emplacements : les logements et panneaux muraux et sur bâti à chargement frontal sont disponibles dans une gamme de tailles, avec des options d’étiquetage améliorées pour simplifier le travail MAC.
  • Canaux de connexion plus petits : avec des cordons de connexion économiques et une connectivité à rendement standard, les systèmes de locaux offrent le meilleur rapport qualité-prix pour les architectures point à point ou à connexion unique sur le terrain.
  • Réseaux de densité standard et de nombre de fibres inférieur : Idéaux pour les réseaux centraux d’entreprise typiques avec des liaisons de 6 à 24 fibres, laissant suffisamment d’espace pour la maintenance régulière ou les MAC.

Téléchargements

Les solutions pour locaux  comprennent des câbles en vrac et une connectivité à terminaison sur le terrain qui offrent un rendement fiable et standard en matière de perte pour les campus et les réseaux d’entreprise. Ils sont conçus pour être installés avec la plate-forme OPT-X SDX.

Logements OPT-X™ SDX

  • Une gamme de logements et de panneaux contient des plaques d’adaptation SDX moulées avec précision, des  cassettes MTP®, des modules d’épissure et des câbles
  • Les logements sur bâti SDX 2000i et 1000i comprennent des plateaux coulissants qui se retirent complètement pour faciliter les terminaisons et l’épissure sur le terrain
  • Logements muraux SDX en quatre tailles disponibles pour les applications qui nécessitent des connexions, des branchements ou des épissures tout en utilisant un espace minimal

Plaques d’adaptation et modules de raccordement SDX

  • Les volets internes brevetés sur les adaptateurs LC éliminent le besoin de fiches pare-poussière pour réduire les déchets et accélérer le déploiement
  • Les pattes de verrouillage intégrées permettent l’insertion et le retrait d’une seule main des logements et des panneaux
  • Modules d’épissure disponibles en LC, SC, MTP; plaques d’adaptation disponibles en LC, SC, ST

Ressources


Connecteurs optiques FASTCAM™

  • Les connecteurs pré-polis fournissent une terminaison mécanique de précision des fibres monomodes ou multimodes
  • Terminaison sur fibre isolée de 250 μm ou de 900 μm et/ou  fibre gainée de 2 ou 3 mm
  • Aucun polissage ou durcissement époxy requis

Cordons de connexion optiques et fibres de liaison 

  • Les connecteurs de cordon de connexion sont dotés de ferrules en zircone pré-irradié de précision
  • La polarité standard des cordons de connexion est A-B
  • Les fils de sortie prennent en charge l’épissure par fusion pour les systèmes de câblage optique et sont disponibles séparément ou dans des trousses pour faciliter l’installation et la commande

Câble

  • Le câble de distribution pour locaux est un câble à fibre optique à gainage serré conçu pour une installation dans les plénums, les environnements horizontaux et les structures de réseau central interimmeubles
  • Les câbles révolutionnaires pour l'extérieur et l'intérieur de l'AVENTUMMCMC sont conçus pour être utilisés dans les environnements de plénum et Euroclasse
  • Câbles de plénum disponibles avec blindage d’interverrouillage ARMOR-TEK™ pour une protection physique supplémentaire
  • En savoir plus sur les câbles ADVENTUMouvre dans un nouvel onglet  »