Chargement...

Câble ADVENTUM™

Câble global intérieur/extérieur à tube libre sec

Les câbles révolutionnaires pour l'intérieur et l'extérieur sont conçus pour être utilisés dans les plénums et les environnements Euroclass partout dans le monde. Ce câble révolutionnaire résistant au feu est conçu pour être installé dans pratiquement n’importe quel environnement, y compris les installations extérieures, les applications de bâtiment interne, les installations verticales et les centres informatiques.

Conception universelle pour l'intérieur et l'extérieur

  • L'ADVENTUM utilise la technologie à tube lâche sec avec des tubes tampons chromocodés et des éléments de résistance qui ont été soigneusement conçus pour une conception compacte et robuste.
  • Offert dans une large gamme de nombres de fibres qui permettent aux campus et aux organisations de répondre efficacement à leurs besoins en matière de câblage de réseau central haute capacité.

Installation plus rapide et plus facile

  • Le noyau du câble et les tubes de gaine contiennent une technologie avancée, sans gel et bloquant l’eau qui empêche l’eau de pénétrer dans le câble sans les désordres associés aux constructions en gel mouillé.
  • ADVENTUM peut être installé d'un « placard à l'autre » entre les bâtiments, ce qui permet d'économiser 25 % sur les conceptions OSP traditionnelles remplies de gel en éliminant le besoin de terminaisons de point de transition et les exigences de mise à la terre du système.
  • Convient à l’installation dans les bâtiments et les campus, sur les chemins de câbles, à l’intérieur des conduits ou encastrés dans un bâtiment.

PAS2060 neutre en carbone

Les câbles homologués ADVENTUM CPR sont fabriqués à partir d’énergie 100 % renouvelable dans l’usine de fabrication PAS2060 de Leviton à Glenrothes, au Royaume-Uni. Les câbles ADVENTUM font partie du système à rendement standard SDX Premises de Leviton, un système optique OPT-X™ avec une connectivité à terminaison épissée ou mécanique sur le terrain pour répondre à une grande variété de besoins d’application et d’emplacements de déploiement pour les clients du monde entier. 

En savoir plus : Système optique global OPT-X SDX pour locauxs’ouvre dans un nouvel onglet