Chargement...

Connecteur LC à corps unique

avec technologie SPECTRO-LINK™

Rendre l’installation de fibre optique et le travail MAC plus facile, plus propre et plus performant.

Idéal pour les applications à très haute densité et les centres informatiques

Les environnements encombrés peuvent compliquer la gestion du réseau, ce qui rend plus difficile le suivi de la polarité des fibres et le respect des limites de perte de liaison IEEE. Les connecteurs LC à corps unique fabriqués aux États-Unis avec la technologie SPECTRO-LINK, offerts sur les liaisons optiques, les faisceaux et les cordons de connexion optiques Premium Plus de Leviton, sont parfaits pour les espaces restreints, avec une conception  profilée pour un accès plus facile, des changements de polarité simplifiés et un rendement ultra faible perte.

Liens rapides : Caractéristiques du SPECTRO-LINK (PDF)  |  Remarque sur l'application (PDF)

Vidéos

NOUVEAU ! Connecteur LC à corps unique – Installation de fibre optique propre et rapide avec inversion de polarité brevetée
Polarité inversée sur le connecteur LC à corps unique de Leviton