Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Sécurité électrique résidentielle

Protéger votre famille et votre maison

Famille dînant ensemble
Il n’y a pas de temps comme le présent pour regarder votre maison et apporter les changements nécessaires pour éliminer les risques électriques qui peuvent potentiellement entraîner des incendies ou des chocs électriques. Apprenez-en davantage sur toutes les offres de Leviton qui peuvent vous aider à assurer la sécurité de votre famille et de votre maison.

DDAA – Aide à prévenir les incendies électriques domestiques

Les prises DDAA (disjoncteurs-détecteurs de fuites à l’arc) sont conçues pour aider à prévenir les incendies électriques qui peuvent être causés par des fuites à l’arc potentiellement dangereuses. Une fuite à l’arc est une situation d’arc involontaire qui se produit dans un circuit électrique. Les arcs électriques peuvent créer de la chaleur à haute intensité qui peut enflammer les matériaux environnants comme le charpente en bois ou l’isolant. Si le DDAA détecte une situation dangereuse d’arc électrique, il réagit en interrompant l’électricité dans ce circuit.

deux produits DDAA
deux produits DDFT

DDFT – Aide à prévenir les chocs électriques

Les prises à DDFT (disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre) sont des dispositifs de sécurité importants qui aident à protéger les personnes contre les chocs électriques attribuables aux fuites à la terre dangereuses. Les DDFT surveillent l’alimentation électrique qui est alimentée à tout ce qui est branché dans la prise. Si une fuite à la terre est détectée, elle coupe l’alimentation de l’article en une fraction de seconde, afin d’éviter les blessures graves ou la mort.

Prises à DDFT / DDAA

La protection contre les incendies électriques qui pourraient être provoqués par des fuites à l’arc et la protection contre les chocs électriques dus aux défauts de terre est une partie importante du système électrique de chaque foyer. Les prises DDAA/DDFT à double fonction aident à créer un environnement de vie plus sûr en offrant une protection contre les deux risques dans un seul dispositif intelligent.

Deux produits DDAA/DDFT à double fonction
Deux prises inviolables

Inviolable

Les prises inviolables® aident à protéger les enfants des risques électriques qui peuvent se produire s’ils tentent d’insérer un corps étranger, comme des clés, dans une prise. Ils sont indispensables pour toutes les pièces où des enfants sont présents.

Produits de sécurité

Faits et conseils

Mise à niveau vers les prises à DDFT de Leviton pour une maison plus sécuritaire – Projet de la semaine

Rien n'est plus important que votre famille et de votre foyer. Voyez comment la mise à niveau des prises standard vers des prises inviolables et des prises DDFT peut aider à protéger votre famille.

Série de réponses de Leviton : prévention de décharges électriques

Apprenez à protéger votre famille contre les décharges électriques grâce aux prises DDFT de Leviton.

Série de réponses Leviton : que faire lorsque votre prise à DDFT se déclenche

Votre prise à DDFT s’est déclenchée... et maintenant? Regardez cette courte vidéo pour en savoir plus.

Série de réponses de Leviton : expliquer la protection contre les incendies et les chocs

Leviton offre la meilleure protection électrique de sa catégorie contre le feu et les chocs électriques. Découvrez la différence entre chacune de ces technologies vitales.

Protection DDAA de Leviton

Souvent invisibles, les fuites à l’arc peuvent se produire n’importe où dans le système électrique de la maison, y compris dans les murs, au niveau des connexions électriques lâches ou dans les cordons électriques endommagés accidentellement par l’empiètement du mobilier.

Ressources


Comment pouvons-nous vous aider?

Vous avez des questions sur la sécurité électrique résidentielle?