Comment fonctionnent les dispositifs complémentaires Anywhere
Caractéristiques des dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
Pour usage multidirectionnel seulement
Nécessite un gradateur principal Decora Smart® Wi-Fi® Gen ou un mini gradateur enfichable pour fonctionner.
Gradateur autonome ou intelligent
Peut être utilisé comme gradateur multidirectionnel standard ou comme gradateur Wi-Fi intelligent
Interrupteur à bascule
Appuyez une fois sur le haut de la bascule pour allumer la lumière ou appuyez deux fois pour l’allumer à la luminosité maximale. Appuyez sur le bas pour éteindre.
Pile remplaçable
CR2025 piles incluses avec une durée de vie estimée de 5 an piles. Changez facilement la pile sans avoir à retirer l’appareil du mur.
Barre de contrôle d’ambiance et d’intensification
Appuyez sur le haut et le bas de la barre vers le haut ou vers le bas pour régler l’intensité lumineuse.
Pour usage multidirectionnel seulement
Nécessite un gradateur principal Decora Smart® Wi-Fi® Gen ou un mini gradateur enfichable pour fonctionner.
Interrupteur autonome ou intelligent
Nécessite un interrupteur principal Decora Smart® Wi-Fi® Gen, un gradateur, un mini interrupteur enfichable ou un mini gradateur enfichable pour fonctionner.
Interrupteur à bascule
Appuyez sur le haut de la bascule pour allumer la lumière et sur le bas pour l’éteindre.
Pile remplaçable
CR2025 piles incluses avec une durée de vie estimée de 5 an piles. Changez facilement la pile sans avoir à retirer l’appareil du mur.
Utiliser comme mode multidirectionnel autonome traditionnel ou dans une application Wi-Fi multidirectionnelle intelligente. Aucun trou de coupe, fil en marche, Wi-Fi ou application requis pour la configuration et le fonctionnement.
Découvrez nos dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
Choisir le bon dispositif complémentaire
Les dispositifs complémentaires Anywhere sont conçus pour les applications 3 voies ou à emplacements multiples. Ils doivent être jumelés à un gradateur principal, un interrupteur, un gradateur miniature enfichable ou une prise miniature enfichable Decora Smart Wi-Fi pour fonctionner. Les tableaux ci-dessous indiquent les dispositifs principaux avec lesquels ils peuvent être utilisés.
| Gradateur complémentaire DAWDC à utiliser avec | Wi-Fi |
| Gradateur principal | D26HD, DN6HD, D23LP |
| Commande de vitesse de ventilateur principale | D24SF |
| Détecteur principal | D2MSD |
| Interrupteur DAWSC complémentaire à utiliser avec | Wi-Fi |
| Interrupteur principal | D215S, DN15S, D2SCS, D215P |
| Commande de vitesse de ventilateur principale | D24SF |
| Gradateur principal (sous tension/hors tension seulement) | D26HD, DN6HD, D23LP |
| Détecteur principal | D2MSD |
| Prise principale | D215R |
FAQ sur les dispositifs sans fil Anywhere de Leviton
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Vous avez des questions sur nos dispositifs complémentaires sans fil?