Caractéristiques du dispositif complémentaire câblé
Il ne s’agit pas d’un dispositif autonome
Ce dispositif ne peut être utilisé que dans 3-way installations ou plus et nécessite un gradateur numérique Decora Smart® (Wi-Fi®, Z-Wave®, HomeKit ou Zigbee®) ou une commande de vitesse de ventilateur Decora pour fonctionner.Affichage de l’intensité/la vitesse
S’allume pour afficher la luminosité ou le niveau de vitesse du ventilateur. Surveille le gradateur principal ou la commande de vitesse du ventilateur.Interrupteur à bascule
Un interrupteur de marche/arrêt séparé permet au réglage l’éclairage ou de la vitesse du ventilateur de rester au niveau configuréBarre de contrôle de la luminosité/vitesse du ventilateur
Appuyez sur la barre vers le haut ou vers le bas pour régler la luminosité ou le niveau de vitesse du ventilateur.Témoin
S’allume lorsque la charge est éteinte, ce qui permet de le repérer facilement dans l’obscurité.Il ne s’agit pas d’un dispositif autonome
Ce dispositif ne peut être utilisé que dans 3-way installations ou plus et nécessite un interrupteur principal Decora Smart® (Wi-Fi®, Z-Wave®, HomeKit ou Zigbee®) ou un interrupteur numérique Decora, un gradateur ou une commande de vitesse de ventilateur pour fonctionner.Interrupteur à bascule
Tapez sur le haut pour allumer manuellement vos lumières ou votre ventilateur. Tapez sur le bas pour les éteindre.Témoin de localisation (DD0SR-DLZ seulement)
S’allume lorsque la charge est éteinte, ce qui permet de le repérer facilement dans l’obscurité.Découvrez nos dispositifs complémentaires câblés
Choisir le bon dispositif complémentaire
Les dispositifs complémentaires sont conçus pour être utilisés dans des applications à 3 voies emplacements ou à emplacements multiples. Ils doivent être jumelés à un gradateur principal, un interrupteur ou une commande de vitesse de ventilateur pour fonctionner. Le tableau ci-dessous identifie les dispositifs complémentaires et principaux avec lesquels ils peuvent être utilisés.
| Gradateur complémentaire, à utiliser avec : | Wi-Fi | Z-Wave Plus | ZigBee | Decora numérique |
| Gradateur principal : | D26HD DWVAA | DZ6HD DZPD3 | DG6HD DG3HL | DDL06-1 DDM06 DDMX1 DDL06-B DDE06 DD710 |
| Détecteur principal : | D2MSD | - | - | - |
| Commande de vitesse de ventilateur primaire : | DW4SF | ZW4SF | - | DDF01 |
| Interrupteur complémentaire, à utiliser avec : | Wi-Fi | Z-Wave Plus | ZigBee | Decora numérique |
| Interrupteur principal : | D215S D2SCS | DZ15S | DG15S | DDS15 |
| Gradateur principal (marche/arrêt seulement) : | D26HD DWVAA | DZ6HD | DG6HD | DDL06-1 DDM06 DDMX1 DDL06-B DDE06 DD710 |
| Détecteur principal : | D2MSD | - | - | - |
| Commande de vitesse de ventilateur primaire : | ZW4SF | - | - | DDF01 |
Vidéos en vedette
Foire aux questions sur le DD00R
Foire aux questions sur le DD0SR-DLZ
Foire aux questions DD0SR-1Z
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Vous avez des questions sur nos dispositifs complémentaires câblés?