Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Un partenariat avec BIOS pour offrir un avenir plus sain.

Leviton Lighting Brands et BIOS se sont associés pour fournir des solutions d’éclairage circadien de pointe qui aident les humains à prospérer.

La lumière naturelle est l’essence même de la vie, une nécessité biologique pour le bien-être de l’être humain. Les solutions illuminées BIOS apportent l’éclat naturel de l’extérieur là où il est le plus nécessaire, pour la santé humaine et au-delà. Des recherches ont montré que notre système circadien a sa sensibilité maximale dans la région « bleu ciel » près de 490 nm. Grâce à la technologie brevetée BIOS, BIOS SkyBlue®  offre un pic distinct dans la région « bleu ciel » à 490 nm où les DEL traditionnelles (utilisées pour le réglage de la couleur) ont une baisse significative de leur contenu en bleu ciel, quelle que soit la température de couleur. BIOS SkyBlue® surpasse les DEL blanches traditionnelles en matière de contenu mélanopique, peu importe la CCT.

Ressources

Explorez les marques d’éclairage avec BIOS