Chargement...

Solutions d’éclairage et de commande à DEL

pour le secteur de la santé

Éclairage à DEL et commandes dans les applications de soins de santé

L’éclairage à DEL et les commandes jouent un rôle important dans une application de soins de santé. Améliorer la façon dont les patients se rétablissent et améliorer l’expérience des patients pour promouvoir la guérison et le bien-être. Le bon éclairage améliore la capacité du personnel à fournir des soins et à aider à diagnostiquer et traiter les patients. Leviton offre une solution de commande et d’éclairage à DEL prête à l’emploi et conforme aux normes pour chaque espace d’une application de soins de santé.

Luminaires à DEL et commandes d’éclairage à DEL pour le secteur de la santé
Faire la promotion des solutions d’éclairage à DEL et de commande d’éclairage à DEL

dans le secteur de la santé

Améliorez l’expérience du patient avec l’éclairage à DEL et les commandes d’éclairage à DEL.

Améliore l’expérience des patients | Améliore la capacité du personnel à fournir des soins | Aide à diagnostiquer et à traiter les patients | Crée un environnement calme et relaxant pour les patients | Favorise la guérison et le bien-être

Marques de luminaires à DEL

Commandes et compteurs divisionnaires d'éclairage à DEL

Solutions de santé humaine, de bien-être et de rendement

Concevez une solution complète d’éclairage et de commande à DEL pour promouvoir la santé humaine, le bien-être et la performance dans plusieurs espaces.

Entrées/lobbies

Crée une excellente première impression | Fait en sorte que tout se sente accueilli, en sécurité et en sécurité | Garantit une atmosphère confortable

Solutions de luminaires à DEL pour entrées et halls

Commande d’éclairage à DEL pour entrées et halls

Panneaux de relais GreenMAXᴹᴰ

Programmez les lumières intérieures et extérieures pour qu’elles s’allument et s’éteignent à l’aide d’une programmation avancée basée sur les heures de fonctionnement; comprend BACnet natif pour l’intégration BMS.

Postes d’infirmier/réception

Offre un éclairage suffisant sans éblouissement | Crée une expérience réconfortante et relaxante pour les occupants | Économise l’énergie lorsqu’il n’y a pas de personnel complet

Solutions de luminaires à DEL pour les postes d’infirmière et les zones de réception

Commande d’éclairage à DEL pour postes d’infirmière et zones de réception

Écran tactile Sapphire™

Personnalisez la commande d’ambiance à bouton poussoir pour les présentations et autres événements; incorporez des curseurs pour la commande manuelle et incorporez un détecteur pour la détection de mouvements et l’exploitation de la lumière ambiante.

Chambres de patients

Aide à créer un environnement de guérison | Offre une atmosphère calme, sécuritaire et sans stress | Promeut le bien-être du patient

Solutions de luminaires à DEL pour les chambres de patients

Commande d’éclairage à DEL pour les chambres de patients

Système de commande de pièce GreenMAX® DRC

Commande distribuée simplifiée pour la commande multizone localisée; offre une interface utilisateur simple pour que le personnel puisse contrôler l’éclairage dans la pièce afin de répondre à l’intention de l’espace et d’effectuer des fonctions essentielles.

Salles d'opération

Offre un éclairage complexe adapté au patient et au personnel | Permet une vision claire dans la suite chirurgicale pour effectuer les tâches essentielles | Permet un contrôle précis de l’éclairage et de l’éclairage à plusieurs niveaux

Solutions de luminaires à DEL pour salles d’opération

Commande d’éclairage à DEL pour salles d’opération

Système de commande de pièce GreenMAX® DRC

Commande distribuée simplifiée pour la commande multizone localisée; offre une interface utilisateur simple pour que le personnel puisse contrôler l’éclairage dans la pièce afin de répondre à l’intention de l’espace et d’effectuer des fonctions essentielles.

Laboratoires/Salles blanches

Permet un travail orienté sur les tâches | Fournit un éclairage ambiant | Promeut l’acuité visuelle

Solutions de luminaires à DEL pour laboratoires et salles blanches

Commande d’éclairage à DEL pour laboratoires et salles blanches

Détecteurs

Les luminaires peuvent être intégrés à des détecteurs pour tamiser l’éclairage à 50 % afin de respecter la conformité aux codes pour l’éclairage de sortie; allumez automatiquement les lumières en position d’éteinte partielle et de mise sous tension partielle en fonction de l’occupation pour la sécurité et les économies d’énergie.

Soins de santé comportementaux

Crée une atmosphère agréable | Influence l’ambiance des occupants | Établit un environnement calme pour tous les occupants

Solutions de luminaires à DEL pour les établissements de soins comportementaux

Commande d'éclairage à DEL pour les établissements de soins comportementaux

Détecteur intelligent de boîte murale

La détection simple avec des capacités supplémentaires configurables par l’application pour le mode d’occupation/absence, les délais d’éteinte réglables, les délais d’allumage et d’éteinte partiels permettent à la photocellule de fonctionner à la lumière naturelle.

Salles de conférence/espaces de réunion

Permet un environnement de réunion optimal | Prend en charge diverses exigences de présentation, y compris AV | Encourage l’attention, la concentration et la productivité

Solutions de luminaires à DEL pour salles de conférence et espaces de réunion

Commande d’éclairage à DEL pour salles de conférence et espaces de réunion

Écran tactile Sapphire™

Personnalisez la commande d’ambiance à bouton poussoir pour les présentations et autres événements; incorporez des curseurs pour la commande manuelle et incorporez un détecteur pour la détection de mouvements et l’exploitation de la lumière ambiante.

Corridors

Aide les occupants à trouver facilement leur chemin | Fournit une efficacité énergétique et des économies | Garantit une visibilité instantanée

Solutions de luminaires à DEL pour corridors

Commande d’éclairage à DEL pour corridors

Interface analogique GreenMAX® DRC et OSC20-M

Les couloirs peuvent souvent rester inoccupés, laissant les lumières allumées inutilement; les détecteurs aident à les allumer et à les éteindre en fonction de l’occupation.

Les cages d’escalier

Fournit un éclairage efficace pour guider les occupants | Crée un environnement sûr pour que les occupants puissent voyager entre les étages | Conforme au code pour l’éclairage de sortie

Solutions de luminaires à DEL pour cages d’escalier

Commande d’éclairage à DEL pour cages d’escalier

Détecteurs

Les luminaires peuvent être intégrés à des détecteurs pour tamiser l’éclairage à 50 % afin de respecter la conformité au code pour l’éclairage de sortie; les lumières sont automatiquement mises hors tension partielle et sous tension partielle selon l’occupation pour la sécurité et les économies d’énergie.

Structure de stationnement

Améliore la sûreté et la sécurité des clients et des employés | Assure un mouvement facile et sécuritaire des véhicules | Réduit les coûts d’énergie et d’entretien tout en améliorant la performance d’éclairage

Solutions de luminaires à DEL pour les structures de stationnement

Commande d’éclairage à DEL pour les structures de stationnement

Détecteurs pour luminaires surélevés ou surbaissés

Idéal pour respecter les exigences de réduction de l’éclairage requises par le code de la réunion lorsque l’espace n’est pas actif. Les aires peuvent être contrôlées indépendamment et mises sous/hors tension ou hors tension partielle selon l’occupation.

Ressources d’éclairage et de commande pour les applications de soins de santé

Améliorez la récupération des patients grâce à des commandes et un éclairage intelligents.

Télécharger
Étude de cas

Hôpital North Central Bronx.

Télécharger

Articles et podcasts sur l’éclairage à DEL et la commande d’éclairage à DEL

Contactez-nous