Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Installateurs certifiés en solutions de réseautique

Entrepreneurs et installateurs de solutions de réseautique

Pourquoi embaucher un installateur certifié Leviton?

Les installateurs certifiés Leviton sont sélectionnés en fonction de leur expertise et de leur professionnalisme. Leviton ne certifie que les installateurs qui ont été formés aux dernières normes de réseau et pratiques d'installation, et qui se sont engagés à utiliser des produits cuivre, fibre et AV de qualité représentant les dernières technologies de câblage structuré.

Lorsque vous choisissez un installateur certifié Leviton, votre réseau peut être protégé par une garantie limitée du système, ce qui vous donne une plus grande tranquillité d'esprit et un meilleur retour sur le rendement sur le capital investi dans l’infrastructure.

Avec un installateur certifié de Leviton, vous disposez d'une personne qui :

  • fournit un travail de haute qualité soutenu par une expertise industrielle reconnue
  • est titulaire d'une licence et d'une caution conformément aux exigences de l'État
  • comprend les normes, les technologies et les pratiques d'installation les plus récentes
  • utilise uniquement les produits et les matériaux de meilleure qualité pour ses installations
  • offre des garanties de produit et de performance de Leviton, à la pointe de l'industrie
  • offre une assistance technique et applicative illimitée

Garanties exclusives

En plus de notre gamme de produits innovants de qualité, Leviton offre des périodes prolongées et des garanties compétitives exclusivement pour les installations effectuées par des installateurs certifiés de solutions de réseautique Leviton.

Les garanties des produits et des systèmes Leviton vous permettent de savoir que nos produits sont exempts de défauts, qu'ils prennent en charge toutes les normes ANSI/TIA-568 et ISO/IEC ainsi que les applications IEEE, et qu'ils ont été correctement installés, testés et enregistrés. En choisissant un installateur certifié Leviton, vous franchissez la première étape qui vous permettra de bénéficier des garanties de performance limitées à vie. De plus, lorsqu’il est installé par nos installateurs certifiés, Leviton garantit que le rendement du système de câblage structuré dépassera toutes les normes mondiales applicables en matière de systèmes de câblage, y compris les normes TIA Cat 5e, Cat 6, Cat 6A et Cat 8, ainsi que la norme ISO 11801 Classe D, Classe E et Classe EA. En savoir plus 

Certification et formation

Leviton offre un cours de certification complet à tous les installateurs du programme. L’objectif est de fournir aux installateurs le savoir-faire supplémentaire requis pour l’installation, les tests et la garantie de la performance de qualité des produits Leviton.

Les cours de certification couvrent les domaines suivants, avec des expériences d'apprentissage théoriques et pratiques :

  • Principes de transmission par câblage de cuivre
  • Normes de télécommunications ANSI/TIA et/ou ISO/IEC
  • Principes de transmission par câblage de fibre
  • Essais sur le terrain et certification
  • Meilleures pratiques d'installation
  • Terminologie pertinente

Vous avez des questions?