s’ouvre dans un nouvel onglet(*mais j’avais peur de demander)
HDBaseT™ devient rapidement la solution incontournable pour les réseaux TI/AV. Pour profiter de la flexibilité et de la simplicité qu’il offre, ceux qui travaillent dans les domaines TI ou AV doivent mieux comprendre les applications et les défis HDBaseT.
Cette présentation explore :
- Comment HDBaseT fonctionne avec 4K
- HDBaseT 1.0 vs 2.0
- Applications pratiques de l’alimentation sur HDBaseT (PoH)
- Et bien plus encore
Ne manquez pas ce webinaire sur demandes’ouvre dans un nouvel onglet! Vous partirez équipé des connaissances nécessaires pour surmonter les défis d’installation et de test tout en vous assurant de tirer le meilleur parti d’une solution HDBaseT.