Chargement...

Webinaires de solutions de réseautique

Bibliothèque de vidéos sur les solutions de réseautique

Prochain webinaire

Consultez régulièrement notre prochain webinaire à l’automne 2024.

 

 

Webinaires à la demande sur la connectivité de cuivre

Apporter la durabilité au bâtiment

Les bâtiments ont un impact significatif sur l’environnement. Alors que les constructeurs, les installateurs et les entrepreneurs continuent de développer des projets, il est essentiel de comprendre comment nous pouvons réduire l’empreinte carbone de la construction du bâtiment et de l’exploitation continue. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Combler le fossé : permettre 5G dans l’avenir du sans fil (avec Nextivity)

Alors que les réseaux sont construits partout dans le monde, la 5G devient une nécessité pour que les entreprises continuent de fonctionner. Découvrez comment les applications 5G bien équipées peuvent permettre à votre entreprise de rester compétitive aujourd’hui et demain. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Aller au-delà de la norme 100m  : conception de réseau à mesure que les liaisons s’allongent

La limitation de la distance de 100 mètres pour les canaux de câblage en cuivre a longtemps été la norme de l’industrie pour obtenir le rendement le plus fiable et le plus cohérent. Apprenez-en davantage sur la façon dont les technologies émergentes changent le paysage du réseau. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Dépasser les limites du bâtiment : débloquer l’efficacité du réseau dans le bâtiment avec DAS

Apprenez-en davantage sur les systèmes d’antennes distribuées et sur la façon dont cette infrastructure de communication centrale peut libérer l’efficacité du réseau grâce à une 5G plus Wi-Fi fiable dans les bâtiments. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Arrêter, déposer et enrouler dans les valeurs nominales globales des câbles

Joignez-vous aux experts de Leviton pour apprendre ce que vous devez savoir pour rester protégé contre les incendies.

Navigation en douceur : meilleures pratiques pour naviguer dans la conception de réseau de bâtiment intelligent
Étoile montante : le Wi-Fi 6E donne aux réseaux d’entreprise un coup de fouet sur l’avenir

Apprenez-en davantage sur les avantages du spectre 6GHz avec Wi-Fi 6E et obtenez des recommandations sur le point d’accès et le système de câblage. 

Réseautique pour le bien-être : connecter des bâtiments intelligents et sains

Découvrez les dernières technologies de bâtiment sain et les façons de les intégrer à votre réseau. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Straight Talk on SPE : un regard sans tracas sur Ethernet à paire unique

Mieux comprendre cette importante technologie émergente. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Couverture double : répondre aux demandes sans fil des entreprises avec Wi-Fi et 5G

Suivez un plan d’action sans fil gagnant qui prépare votre réseau d’entreprise pour l’avenir.

Bâtiments intelligents : de quelle infrastructure avez-vous besoin?

Obtenez un aperçu des options de conception d’architecture et des recommandations basées sur les exigences en matière de données et d’alimentation.

Bâtiments numériques bien faits

Assurez-vous que votre investissement dans un bâtiment intelligent porte ses fruits grâce à la bonne planification d’infrastructure et aux meilleures pratiques.

Conception d’infrastructure PoE : éclairage, sans fil et bâtiments intelligents

Une introduction aux applications actuelles et à l’infrastructure de nouvelle génération conçue pour prendre en charge les nombreuses capacités de PoE, avec des informations sur les considérations importantes en matière de câblage, les étapes de planification et la conception du réseau.

Regardez maintenant
Prévoir la cat. 8 : prévoyez 25/40 réseaux GBASE-T dès aujourd’hui

Préparez-vous pour les systèmes de câblage de cat. 8 en expliquant où ils seront déployés et comment ils seront testés. Le webinaire comprend des présentations d’experts de Leviton et de Fluke Networks.

Regardez maintenant
Alimentation par Ethernet : 5 façons de stimuler la croissance du réseau de cuivre

Découvrez la portée des avantages potentiels de la PoE, ainsi que les solutions de câblage pour maximiser les capacités, l’efficacité et le contrôle de votre réseau, y compris l’infrastructure de câblage en cuivre existante.

Regardez maintenant
Enterprise Wireless : 4 étapes pour un déploiement réussi

Découvrez comment planifier votre réseau sans fil pour gérer les dernières technologies, y compris les points d’accès sans fil et les options pour les réseaux 2,5 et 5 gigabits.

Webinaires à la demande sur la fibre optique et les centres informatiques

Des signaux transparents : amélioration de l’infrastructure optique pour les réseaux d’entreprise.

Comprendre les tendances des réseaux optiques d’entreprise, les options de terminaison, les meilleures pratiques et plus encore. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Perfusion d’IA : la prochaine vague de réseaux de centres informatiques

Découvrez comment l’intelligence artificielle aura un impact sur l’infrastructure réseau des centres informatiques afin d’optimiser la latence et l’efficacité énergétique. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Honing the Edge : comprendre les applications des centres informatiques Edge

Les centres informatiques de pointe fournissent un stockage de données aux points intermédiaires du réseau, ce qui permet un accès plus rapide aux données. Apprenez la bonne conception de réseau pour les applications de centre informatique de pointe afin de simplifier les installations, assurer l’évolutivité et faciliter la migration technologique. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Le multiversaire des centres informatiques : chemins de migration de réseau de dérivation

Apprenez-en davantage sur la divergence grandissante entre les exigences en matière de réseau de centres informatiques d’entreprise, de nuage et d’hyperéchelle. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Field of Dreams II : conception de réseau pour les centres informatiques Brownfield

Obtenez des conseils pour gérer les mises à niveau technologiques dans un réseau optique de centre informatique existant. 

Field of Dreams I : conception de réseau pour les centres informatiques Greenfield

Obtenez des conseils étape par étape pour concevoir des réseaux dans un nouveau centre informatique. 

Bord et arrière : ce que les déploiements 5G signifient pour les réseaux de centres informatiques

Apprenez comment préparer votre infrastructure de centre informatique pour les prochaines vagues d’adoption de la 5G. Recevez 1 CEC BICSI une fois terminé.

Fibre monomode

Découvrez pourquoi le monomode est maintenant un excellent choix pour l’entreprise en évolution et comment l’inclure dans votre réseau. 

Réutiliser ou remplacer la fibre?

Préparez-vous pour la prochaine mise à niveau technique en évaluant votre infrastructure de câblage optique et en comprenant si vous avez besoin de l'éliminer et de la remplacer complètement ou si vous pouvez réutiliser votre système actuel.

Multifibre simplifiée

Obtenez une meilleure compréhension de la façon de tester et de concevoir des canaux multifibres lors de votre prochaine installation de câblage grâce à ce webinaire conjoint de Leviton et Viavi Solutions.

La voie vers le monomode

Joignez-vous aux experts de Leviton et de Fluke Networks pour vous aider à naviguer dans tous les aspects de la fibre monomode, y compris les options de connexion, les budgets de perte, les tests et plus encore.

Récupérer l’espace au plancher du centre informatique

Découvrez les avantages de la connexion centralisée, les principaux facteurs de câblage que les gestionnaires de grands centres informatiques doivent prendre en compte et comment initier et développer la planification d’infrastructure de la bonne manière.

Démystification des réseaux optiques d’entreprise

Obtenez un aperçu complet des solutions optiques actuelles et futures, y compris les types de fibres, les options de connecteur et de terminaison, et les utilisations futures.

Webinaires à la demande TI/AV

Comment régler les problèmes audiovisuels les plus courants

Apprenez-en davantage sur les solutions rentables aux problèmes potentiels du système AV.

Au-delà du club AV : simplifier les installations et les applications AV K-12

Apprenez comment concevoir un système AV pour un environnement éducatif convivial, rentable et à l’épreuve du temps.

Regardez maintenant
HDBaseT dans les systèmes AV : 7 bases pour un déploiement réussi

Jetez un coup d’œil plus approfondi à la norme HDBaseT en évolution, aux connexions AV source à écran et aux tendances émergentes afin de pouvoir continuer d’être l’expert TI et AV de vos clients.

Systèmes de commande TI/AV et HDBaseT : tout change

Améliorez votre connaissance des déploiements courants pour des applications pratiques afin de vous assurer que vos clients tirent le meilleur parti de leurs systèmes de commande AV HDBaseT.

Regardez maintenant
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos de HDBaseT* (*mais nous avons eu peur de vous demander)

Découvrez les outils et les techniques nécessaires pour utiliser avec succès la dernière technologie HDBaseT et comprenez les exigences de câblage nécessaires pour prendre en charge les signaux audiovisuels numériques haute densité jusqu’à 4K et au-delà.

HDBaseT 101 : conceptions TI/AV pour les écoles

Obtenez une compréhension des produits, des normes et des stratégies d’intégration TI/AV dans vos salles de classe.

Regardez maintenant

Webinaires à la demande sur les solutions résidentielles

Construire une maison intelligente : la necessité d'un système de câblage structuré

Obtenez une meilleure compréhension de l’infrastructure de câblage pour les maisons intelligentes, y compris les dernières tendances technologiques, les avantages des réseaux câblés et sans fil et la gestion des dispositifs connectés dans les CMS sans fil de Leviton.