Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Recommandations de câble AV pour HDBaseT™

Grâce à la technologie HDBaseT™, vous pouvez transmettre des signaux HDMI sur des câbles catégorisés, offrant la haute résolution nécessaire sur des distances allant jusqu’à 100 mètres.

Ce livre blanc couvre :

  • Un aperçu des normes et applications HDBaseT
  • Résultats de test complets pour différents câbles catégorisés utilisés dans une liaison certifiée HDBaseT
  • Raisons pour lesquelles le câble PTNB de cat. 6A avec technologie de prévention de la diaphonie étrangère est la solution idéale pour prendre en charge les applications TI/AV sur de plus longues distances

 

Télécharger le livre blanc

11 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 1 Mo

EXCEPTION :

Les affichages grand format changent le paysage numérique-média/numérique-affichage. L’augmentation de la taille de l’affichage pour les publics des salles de classe, des hôpitaux, des hôtels et de l’entreprise pousse le besoin d’une résolution plus élevée, allant au-delà du sommet actuel de 1 080 p. La vidéo ultra haute définition avec résolution 4K et même 8K est considérée comme la prochaine norme, la vidéo 4K offrant un format 2160p à une densité de 3840 x 2160 pixels. Les signaux AV numériques qui alimentent ces affichages consomment de plus en plus de bande passante à mesure que la résolution augmente, donc l’installation d’une infrastructure optimale maintenant peut éliminer les problèmes dans un avenir proche.

Le câble HDMI seul n’est pas la solution idéale pour transmettre des signaux à plus haute résolution sur de plus longues distances. Les longs câbles HDMI sont lourds, inflexibles, coûteux et difficiles à tirer. En raison des grands connecteurs, ces câbles ne sont pas possibles pour les projets de réfection ou de mise à niveau dans les applications de conduit. Les rails multiconducteurs préconnectorisés avec des plaques murales actives et passives, une autre méthode de connectivité AV, ont plusieurs des mêmes problèmes lorsqu’on fournit des signaux haute résolution sur de longues distances. Les rails multiconducteurs sont également lourds et inflexibles, ce qui les rend difficiles à déployer. Ils requièrent souvent des délais de livraison plus longs, sont limités par la taille des conduits et les connecteurs sont facilement endommagés.

Globalement, les solutions HDMI et multiconducteurs, bien qu’adaptées aux longueurs plus courtes, sont plus coûteuses et gênantes lorsqu’elles sont utilisées sur de plus longues distances, en particulier lorsque des câbles pour plénums sont nécessaires. Pour une meilleure résolution sur de plus longues distances, la technologie HDBaseT™ qui transmet les signaux HDMI sur des câbles catégorisés offre la résolution nécessaire pour la distance requise tout en minimisant les coûts, en maintenant la fiabilité et en rendant l’installation rapide et facile.