Chargement...

Livres blancs techniques sur les solutions de réseautique

Livres blancs techniques
Profitez des livres blancs des solutions de réseautique sur un éventail de sujets, des centres informatiques à la PoE, en passant par les TI/AV et les réseaux sans fil.
 

SUJETS :  Centre informatique  |  Soins de santé  |  TI/AV  |  Alimentation par Ethernet  |  Sans fil  |  Câble EMOA

 

 

Centre informatique

Conception de réseau pour les centres informatiques Greenfield

Comprendre les considérations clés pour les nouveaux centres informatiques, y compris l’architecture de réseau, les distances, les débits de données, les types de fibre et plus encore.

  

Applications optiques à portée étendue

Comprendre la théorie, la conception et les considérations d’installation lorsque vous envisagez d’étendre la portée de votre réseau optique.

  

Notions de base et pratiques exemplaires sur les connecteurs MPO

Obtenez une description de tout ce qui a trait au MPO, y compris le nombre de fibres, le codage couleur et les considérations de polarité.

  

Introduction à la fibre monomode

Apprenez-en davantage sur les notions préconçues concernant la fibre monomode, qu’elle soit vraie ou fausse, et obtenez des conseils pour les tests, le nettoyage et l’inspection monomodes.

  

Navigation dans les options de câblage pour les centres informatiques d’entreprise et de nuage

Obtenez un aperçu du marché en évolution rapide des transcepteurs pour le nuage et les centres informatiques des grandes entreprises, ainsi que des moyens d’améliorer l’efficacité et la densité du câblage.

  

La méthode derrière la magie, les tests multifibres

Bien que l’idée de tests multifibres soit intimidante, disposer de la bonne formation, des bons outils et des bons processus simplifiera la méthodologie et fournira les stratégies avant-gardistes nécessaires pour aider à développer votre entreprise et votre réputation.

Télécharger

  

Préparez-vous à la croissance des centres informatiques avec un champ de connexion centralisé

Apprenez-en davantage sur la tendance à utiliser un champ de connexion centralisé dans les centres informatiques et obtenez une comparaison des connexions traditionnelles de bâti/armoire par rapport à un cadre de distribution optique centralisé.

  

Soins de santé

Infrastructure informatique des soins de santé : invioler la bête

Découvrez comment les établissements de soins de santé peuvent gérer les défis intimidants de la gestion de l’information et de la planification de la croissance du réseau.

  

TI/AV

AV d’entreprise : une foire aux questions pratique

Obtenez des réponses aux questions les plus courantes (et moins courantes) sur la capacité de la technologie HDBaseT, les exigences du système de câblage pour les signaux de distribution numérique jusqu’à 4K, les calculs de dimensionnement du moniteur et le câblage et l’emplacement de haut-parleur idéal pour les salles de classe et de conférence.

Télécharger

  

Trois clés pour une meilleure expérience AV de l’utilisateur

Apprenez les trois clés d’une expérience utilisateur positive lors de la conception d’un système AV pour un établissement d’enseignement.

  

Collaboration sans fil avec HDBaseT™

Il y a plusieurs défis à considérer avant de déployer des dispositifs de partage sans fil dans les salles de classe ou de conférence. Ce livre blanc examine différentes configurations de réseau AV pour prendre en charge la collaboration sans fil.

  

Comprendre les systèmes de commande TI/AV et HDBaseT

Obtenez une meilleure compréhension des capacités de signaux de commande TI/AV de base et découvrez comment la technologie HDBaseT peut être utilisée pour les solutions audiovisuelles.

  

HDBaseT 101 : conceptions TI/AV pour les écoles

Découvrez comment un réseau audiovisuel à jour peut assurer une expérience d’apprentissage de qualité pour les étudiants dans un large éventail d’environnements.

  

Recommandations de câble AV pour HDBaseT

Découvrez pourquoi le câble PTNB de cat. 6A avec technologie de prévention de la diaphonie étrangère est idéal pour prendre en charge les applications TI/AV sur de plus longues distances.

  

Pratiques de câblage audio réparti résidentiel

Apprenez les bases du précâblage d’un système de divertissement audio réparti et offrez un son stéréo de haute qualité à diverses pièces ou zones (zones) dans toute la maison.

  

Alimentation par Ethernet

Planification intelligente des bâtiments, pratiques exemplaires et conception de réseau

Le marché des bâtiments intelligents est l’un des segments de marché à la croissance la plus rapide en raison d’une variété de tendances en croissance. Découvrez ce qui est nécessaire pour amorcer un projet de bâtiment intelligent. 

 
Ce livre blanc est disponible en anglais, en italien et en espagnol.

Télécharger

  

Réseautique pour le bien-être : connecter des bâtiments intelligents et sains

Découvrez les dernières technologies de bâtiment sain et les façons de les intégrer à votre réseau.

  

Les avantages de l’Ethernet à paire unique

Apprenez-en davantage sur les principaux moteurs et normes du marché qui façonnent le développement de la technologie Ethernet à paire unique.

  

Planification et conception de systèmes de câblage pour les bâtiments intelligents

Obtenez une meilleure compréhension des défis des bâtiments intelligents pour vous assurer que votre investissement porte ses fruits. 

 

Ce livre blanc est disponible en anglais et en espagnol.

  

Considérations relatives à l'infrastructure réseau lors du déploiement d'un bâtiment numérique

Directives pour la planification et la conception de réseau qui tireront parti de toutes les capacités de PoE et de l’IdO dans les bâtiments numériques.

  

Le rôle de l’alimentation par Ethernet dans la croissance des réseaux en cuivre

Découvrez les tendances actuelles en matière d’applications d’alimentation par Ethernet (PoE) et les principaux moteurs du marché qui alimentent l’adoption de la PoE.

  

Câblage et connectivité pour alimentation par Ethernet

Obtenez un aperçu des tendances et des normes qui façonnent la prochaine génération de PoE, ainsi que des recommandations pour choisir le bon câblage et la bonne connectivité.

 

Ce livre blanc est disponible en anglais et en espagnol.

  

Sans fil

DAS dépassant les limites du bâtiment

Découvrez comment les applications 5G bien équipées peuvent permettre à votre entreprise de rester compétitive aujourd’hui et demain.

  

4 étapes pour un déploiement réussi d'un réseau sans fil d'entreprise

Apprenez comment préparer votre réseau sans fil pour gérer les technologies de tapissage, y compris les plus récents points d’accès sans fil et options pour les réseaux 2,5 et 5 gigabits.

  

Évolution du sans fil

Obtenez un aperçu de la technologie derrière la norme 802.11ac et apprenez-en davantage sur les mises à niveau du câblage de réseau central qui permettront aux réseaux d’entreprise de profiter pleinement des nouveaux points d’accès sans fil.

Câble EMOA

Avantages de performance et avantages du câble SST de cat. 6A de Leviton

Identifiez les avantages du câble SST de cat. 6A de Leviton.

 

Ce livre blanc de la région EMOA est disponible en anglais, italien, portugais et espagnol.

  

Règlements sur les produits de construction et la sécurité incendie pour les câbles

Nous sommes spécialisés dans le développement de câblage et de connectivité haut de gamme de classe mondiale, soutenus par un service et un soutien inégalés. Pour mieux aider nos clients, Leviton a élaboré un guide sur la nouvelle législation de l’UE.