Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Pratiques de câblage audio réparti résidentiel

Au cours des dernières décennies, les systèmes musicaux pour composants résidentiels et automobiles haut de gamme ont créé une base de consommateurs qui attend un son stéréo de haute qualité.

Ce livre blanc couvre :

  • Définir les concepts et les attentes audio de la maison
  • Modèles et schémas de précâblage
  • Comparaisons et recommandations de câbles de haut-parleur

 

Télécharger le livre blanc

13 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 1 Mo

EXCEPTION :

Concepts audio résidentiels et attentes du propriétaire

L’
idée de répartir le son dans la maison est presque aussi ancienne que la reproduction du son elle-même. Pendant de nombreuses années, les maisons haut de gamme possédaient des systèmes d’interphone avec une fonction musicale intégrée. Bien que cette musique « préprogrammée », parce qu’elle était habituellement reproduite dans toute la maison sur des haut-parleurs de qualité commerciale à l’aide de sources comme la radio ou la cassette audio, n’abordait pas les normes de haute fidélité, elle était suffisante pour de nombreux consommateurs, d’autant plus qu’il y avait peu d’autres options disponibles à un coût raisonnable.

Avec le nouveau...
Au cours des dernières décennies, les choses ont radicalement changé. Les systèmes stéréo résidentiels et les systèmes musicaux automobiles haut de gamme ont créé une base de consommateurs qui n’est pas facilement satisfaite du son « d’ascenseur ». Ils s’attendent à un son stéréo de haute qualité et ne veulent pas avoir de grands haut-parleurs et amplificateurs dans chaque pièce pour l’obtenir. L’invention du CD numérique à prix abordable et reproductible en masse, alliée à des réductions spectaculaires du coût des lecteurs CD, des changeurs multidisques et des boîtes de jukebox « mégadisques », a alimenté une grande demande de reproduction de la musique de haute qualité. D’autres développements, y compris des versions murales de haute qualité des haut-parleurs de la marque et des haut-parleurs sur pied, des commandes audio fiables et une alimentation d’amplificateur relativement bon marché, se sont combinés pour former une industrie du divertissement installée résidentielle qui remplace ces systèmes musicaux d’interphone par des systèmes musicaux de premier plan haute fidélité.