Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Applications optiques à portée étendue

De nombreuses organisations souhaitent maximiser leur infrastructure de câblage existante ou étendre la portée du réseau à partir de cette infrastructure. Cela peut entraîner la nécessité d’un rendement sur des distances qui dépassent les normes de l’industrie, l’accouplement de signaux par plusieurs points de connexion ou une combinaison des deux.

Ce livre blanc traite de l’arrière-plan, des facteurs et des étapes pour évaluer la capacité de la couche physique à prendre en charge diverses applications Ethernet et Fibre Channel.

 

Télécharger le livre blanc

18 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 1,8 Mo

EXCEPTION :

Les applications technologiques diverses et en constante évolution d’aujourd’hui exigent un examen cohérent des infrastructures de câblage passif qui les prennent en charge. Une évaluation approfondie des exigences actuelles et futures en matière de largeur de bande, des coûts des composants actifs, des contraintes de conception physique et des facteurs environnementaux entraîne un processus de prise de décision qui peut être complexe et sujet à des calculs erronés. Ces facteurs peuvent malheureusement entraîner des problèmes de performance ou une infrastructure sous-conçue qui ne prend pas en charge les besoins futurs en largeur de bande accrue.

De nombreuses organisations souhaitent maximiser leur infrastructure de câblage existante ou étendre la portée du réseau à partir de cette infrastructure. Cela peut entraîner la nécessité d’un rendement sur des distances qui dépassent les normes de l’industrie, l’accouplement de signaux par plusieurs points de connexion ou une combinaison des deux. Ces scénarios suscitent des préoccupations quant aux capacités de largeur de bande du canal passif et à la perte d’atténuation par rapport à la puissance de transmission de l’émetteur-récepteur et à la sensibilité du récepteur.