Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Constructeurs résidentiels

Construire des maisons meilleures et intelligentes... ensemble

Adaptateur NACS et borne EV Series pour maison intelligente enfichable

La borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 (40 A) à technologie Wi-Fi® de Leviton est la PREMIÈRE borne de recharge enfichable de la EV Series.  Elle s'intègre de manière harmonieuse à l'écosystème de la maison intelligente My Leviton, permettant aux utilisateurs de gérer et de surveiller l'état de charge de leur véhicule à partir de leur téléphone intelligent ou de leur tablette.

Découvrez toute la maison Leviton Live! 

Découvrez toute la maison Leviton Live!  Notre centre d’expérience Lake Nona (Orlando) a été conçu pour créer la maison intelligente ultime avec des solutions pour tous les styles et tous les budgets.

La première prise à DDFT intelligente de l’industrie est arrivée!

Notre nouvelle prise DDFT intelligente combine la sécurité et la commodité que les propriétaires d'aujourd'hui recherchent pour la gestion intelligente de leur maison. Cette prise offre une tranquillité d'esprit aux utilisateurs en envoyant des notifications via l'application My Leviton directement sur leur téléphone intelligent si le disjoncteur de fuite à la terre se déclenche en raison d'un défaut de mise à la terre. De plus, elle est idéale pour surveiller à distance les dispositifs critiques afin que les propriétaires puissent prendre des mesures immédiates en cas de déclenchement du disjoncteur de fuite à la terre et de coupure d'électricité.

Augmentez vos capacités de recharge avec notre nouvelle prise de chargeur USB 60W double de type A et de type C à la norme USB PD (Power Delivery)

Vous pouvez désormais offrir à vos clients un total cumulé de 60 W de puissance de recharge et de distribution d'énergie pour répondre à tous leurs besoins en matière de recharge à haute vitesse! Notre prise de chargeur USB 60W double de type A et de type C à la norme USB PD (Power Delivery) est disponible en modèles 15A et 20A, délivre jusqu’à 50 W de puissance sur son port de type-C et offre jusqu'à deux fois la puissance de charge lorsqu’elle est associée à des dispositifs compatibles PD pour une charge rapide et efficace.

Maisons de luxe alimentées par l'innovation de Leviton

Étude de cas – The Grove, College Grove, TN

Leviton développe des solutions fiables, conçues pour l'avenir et destinées à augmenter la valeur de la maison.

La sécurité électrique est notre priorité numéro un. Vous et vos clients pouvez faire confiance à Leviton pour vous fournir des produits répondant aux normes de sécurité les plus strictes.

Notre gamme Decora Smart® offre les dernières technologies intelligentes, faisant de ces dispositifs le complément parfait pour la maison et le style de vie moderne.

Depuis plus de 20 ans, les constructeurs désignent Leviton comme la marque la plus utilisée pour les commandes et interrupteurs d'éclairage dans le sondage annuel du magazine Builder.

Une solution intelligente pour chaque pièce et chaque maison

Dites bonjour à My Leviton et Decora Smart Wi-Fi, une gamme complète de commandes d'éclairage intelligentes pour rendre votre maison plus sécuritaire et plus fonctionnelle.

NOUVEAU : Leviton et constructeurs

Leviton a une histoire d'amélioration continue, d'innovation et de qualité. Elle est la marque préférée des constructeurs quant aux commandes d'éclairage et aux interrupteurs.

Le leader de l'industrie

  • Le magazine Builder a de nouveau nommé Leviton la marque la plus utilisée  pour la 25e année consécutive!

 

Logements unifamiliaux

  • Avec une variété de produits et de solutions que les propriétaires désirent, Leviton est le seul nom dont vous avez besoin. Leviton propose des dispositifs de câblage électrique innovants, des commandes d'éclairage personnalisées et des systèmes de maison connectée. Ajoutez à cela nos offres de câblage structuré et d'audio/vidéo, et vous avez l'ensemble complet !

Logements multiples

  • La demande de logements multiples est en hausse dûe aux avantages que la vie en appartement, en copropriété et en lotissement offrent aux particuliers, aux familles et aux retraités. Les habitants comptent sur les constructeurs pour équiper leur logement de toutes les caractéristiques les plus recherchées aujourd'hui, y compris les dispositifs électriques les plus récents pour la sécurité, les économies d'énergie, la connectivité, la fonctionnalité intelligente et la commodité.

Bulletin d'information des constructeurs

Recevez notre bulletin d'information trimestrielle directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

Archive :
2024:  Q1 | Q2            2023:  Q1  |  Q2 | Q3 | Q4                2022:  Q1  |  Q2  |  Q3  |  Q4

Comment pouvons-nous vous aider?

Communiquez avec nous pour obtenir plus de renseignements sur les programmes ou pour apprendre comment devenir un partenaire Leviton.