Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Comprendre les systèmes de commande IT/AV et HDBaseT™

À mesure que la technologie audiovisuelle est passée des câbles analogiques à l’infrastructure de câble de catégorie, les réseaux AV ont commencé à ressembler davantage aux réseaux de données traditionnels. Par conséquent, les entrepreneurs en communication de données sont bien placés pour étendre leur entreprise en faisant des devis et en installant des systèmes AV basés sur les technologies de réseau de données qu’ils installent chaque jour.

Ce livre blanc couvre :

  • Options et exemples de signaux de commande
  • Capacités de commande HDBaseT
  • Commande de pièce simple grâce à HDBaseT

 

Télécharger le livre blanc

10 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 1 Mo

EXCEPTION :

À mesure que la technologie audiovisuelle est passée des câbles analogiques à l’infrastructure de câble de catégorie, les réseaux AV ont commencé à ressembler davantage aux réseaux de données traditionnels. Par conséquent, les entrepreneurs en communication de données sont bien placés pour étendre leur entreprise en faisant des devis et en installant des systèmes AV basés sur les technologies de réseau de données qu’ils installent chaque jour. Les systèmes de commande TI/AV permettent en outre aux entrepreneurs à basse tension de devenir des experts AV pour leurs clients. Ce livre blanc fournit un signal de commande de base et un contexte de service et illustre comment les capacités de commande de la technologie HDBaseTMC peuvent être utilisées pour les solutions audiovisuelles.

Signaux de commande – Pourquoi nous en avons besoin
Il existe un besoin important de commande pratique et centralisée dans les salles de conférence et les salles de classe. Les systèmes HDBaseT sont une solution idéale pour prendre en charge l’extension de signal audiovisuel de haute qualité dans ces applications.

La commande centralisée de la pièce permet de commander l’alimentation du dispositif, les attributs de la pièce comme les écrans de projection, les lumières et les stores, la commutation du signal de la source d’entrée ou de sortie, le volume audio et le contrôle du dispositif comme la durée utile de la lampe du projecteur, la maintenance programmée à l’échelle du système et la détection du vol.