Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Le rôle de l’alimentation par Ethernet dans la croissance des réseaux en cuivre

L’alimentation par Ethernet (PoE) offre des avantages aux réseaux d’entreprise, de la pérennisation à la réduction des coûts de câblage et de main-d’œuvre. Cette technologie émergente est un moyen simple de maximiser les capacités, l’efficacité et le contrôle de votre réseau, y compris l’infrastructure de câblage en cuivre existante.

En savoir plus sur :

  • Les facteurs moteurs de la croissance de PoE en tant que technologie compétitive pour l’entreprise
  • Comment la PoE peut améliorer l’efficacité opérationnelle, y compris l’utilisation de l’énergie et de l’espace
  • Applications réelles existantes et émergentes pour PoE

 

Télécharger le livre blanc

9 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 350 Ko

EXCEPTION :

Au cours des 14 dernières années, l’alimentation par Ethernet (PoE) a augmenté continuellement son empreinte dans les applications d’entreprise. Motivé par la demande du marché pour une plus grande gamme de dispositifs et d’initiatives de bâtiments intelligents, ainsi que par les nouvelles normes IEEE prenant en charge des niveaux de puissance plus élevés, PoE devrait poursuivre sa trajectoire de croissance à la hausse dans la décennie à venir. Les ventes de ports et de dispositifs compatibles PoE devraient passer de 45 millions USD en 2015 à 1 milliard USD d’ici 2021, et le marché PoE global devrait atteindre 3,7 milliards USD d’ici 2025.

Historiquement, les taux d’adoption de la PoE ont augmenté parallèlement à l’adoption de nouvelles normes PoE. Lorsque la norme PoE originale, appelée PoE de type 1, a émergé en 2003 avec la publication de l’IEEE 802.3af, seule une poignée d’applications ont été projetées pour la technologie, y compris les clients légers et les dispositifs de contrôle de l’accès à distance. Le PoE de type 1 a permis l’envoi de 15,4 watts d’alimentation c.c. à partir de l’équipement d’alimentation sur deux des quatre paires torsadées de câble de cat. 3 ou plus. Cette forme précoce de PoE a pris en charge les technologies 10BASE-T et 100BASE-T , fournissant 12,95 watts à 350mA de courant à un dispositif alimenté pour des vitesses Ethernet allant jusqu’à 100Mb/s.

En 2009, l’IEEE a lancé la norme 802.3at, également connue sous le nom de PoE de type 2 ou PoE+. La norme 802.3at a doublé l’alimentation qui pourrait être envoyée par PoE, jusqu’à 30 watts, et a recommandé le câblage de cat. 5e comme qualité de câble minimale, tout en prenant en charge 1000BASE-T sur cat. 5e ou 6. Avec la ratification de 802.3at, 25.5 watts et 600mA de courant pourraient être livrés aux dispositifs sur deux des quatre paires, avec une rétrocompatibilité avec PoE de 15.4 watts. Avec la nouvelle norme, de nouvelles applications sont arrivées : principalement les téléphones VoIP et les caméras de sécurité IP pris en charge par la connectivité et l’alimentation du câble réseau