Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Infrastructure informatique des établissements de santé

Les hôpitaux et autres fournisseurs de soins de santé comptent de plus en plus sur l’électronique en réseau pour gérer les données, les dossiers des patients et les renseignements médicaux. Plus que jamais, les infrastructures de soins de santé sont accablées par l’explosion du stockage de données, des règlements de sécurité rigoureux et des exigences de largeur de bande toujours croissantes. Ce livre blanc fournit :

Ce livre blanc couvre :

  • Perspicacité et stratégie clés non seulement pour répondre aux exigences actuelles en matière de données, mais aussi pour celles qui sont à l’horizon en évolution
  • Pilotes de réseau dans les applications médicales
  • Normalisation de l’environnement des soins de santé

 

Télécharger le livre blanc

12 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 500 Ko

EXCEPTION :

Les hôpitaux et autres fournisseurs de soins de santé font face au défi intimidant de la gestion de l’information. Alors que les dossiers des patients, les renseignements diagnostiques et même le bloc opératoire dépendent de plus en plus des appareils électroniques en réseau, la quantité de données qui doit être créée, transmise, gérée et stockée a considérablement augmenté. De plus, les règlements exigeant des niveaux élevés de sécurité des données pour protéger la confidentialité des patients ajoutent une couche supplémentaire de complexité à la gestion de l’information.

Pilotes de réseau dans les applications

médicales Connectivité numérique
L’équipement médical devient de plus en plus numérique. Un exemple clair est la radiographie, maintenant sans film et numérique. Un des avantages de cette numérisation est la capacité de l’équipement à être interconnecté et en réseau IP afin que les informations puissent être déplacées et partagées. Un film à rayons X est discret; une radiographie numérique peut être transmise à n'importe quel nombre d'autres pièces d'équipement, de l'ordinateur du service de radiologie aux emplacements partout dans le monde. Bientôt, presque tout ce qui se passe dans un hôpital nécessitera une connexion réseau.

Dossiers médicaux électroniques (DME)
Alors que la grande majorité de la tenue des dossiers médicaux est déjà informatisée, la recherche de dossiers universels et uniformes est considérée comme une étape importante pour le contrôle des coûts et de meilleurs soins aux patients. L’initiative Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) vise à créer une structure numérique unique pour tous les dossiers médicaux afin d’assurer la compatibilité dans la création et l’accès aux dossiers des patients. Étant donné que les DME contiennent un seul répertoire pour les antécédents médicaux complets d’un patient, les exigences de stockage augmentent.