Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Planification et conception de systèmes de câblage pour les bâtiments intelligents

De nombreuses organisations envisagent une infrastructure de bâtiment intelligente ou « intelligente » complète. Pourtant, cette entreprise peut apporter des défis et des choix complexes qui ne sont pas toujours évidents dès le départ. Pour obtenir le meilleur retour sur investissement, les bâtiments intelligents nécessitent une planification initiale encore plus intelligente.

Ce livre blanc offre un aperçu utile de la technologie des bâtiments intelligents et des tendances qui stimulent sa croissance. Nous aborderons également les meilleures pratiques en matière de conception de bâtiments intelligents.

  • Définitions et tendances des bâtiments numériques
  • Avantages et défis de l’investissement dans les bâtiments numériques
  • Prise en compte de l’alimentation par Ethernet
  • Meilleures pratiques pour la conception de bâtiments numériques

 

Télécharger les livres blancs

EXCEPTION :

Définition et tendances des bâtiments intelligents
Pendant des décennies, les conversations sur la « convergence » du réseau impliquaient principalement la combinaison d’applications de zone de travail voix et données sur un seul réseau. Mais au cours des dernières années, d’autres systèmes et dispositifs trouvés dans un bâtiment ont rejoint le réseau d’entreprise, dont beaucoup ont des exigences en matière de données et d’alimentation très différentes.

Grâce à cette expansion, le réseau est devenu tout aussi essentiel que l’électricité, l’eau et le gaz pour le bon fonctionnement d’une entreprise et le bien-être des occupants du bâtiment. En fait, 72 % des décideurs de leasing estiment qu’il est extrêmement essentiel d’avoir une connexion Internet fiable dans leur bureau pour mener les affaires de l’entreprise, selon une recherche menée par la société de certification de bâtiment WiredScore.

Historiquement, le réseau local (LAN) était constitué de câblage d’aire de travail pour prendre en charge les PC sur le bureau. Quelques années plus tard, des téléphones IP ont été ajoutés et plus récemment des points d’accès sans fil (WAP) pour prendre en charge les appareils mobiles comme les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les tablettes