Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Considérations relatives à l'infrastructure réseau lors du déploiement d'un bâtiment numérique

Avec l’essor des bâtiments numériques et de l’Internet des objets (IdO), de nombreuses applications existantes migrent vers des technologies basées sur Ethernet pour profiter des avantages de l’alimentation par Ethernet (PoE), se préparer à des demandes de largeur de bande plus élevées et améliorer l’efficacité et le contrôle du réseau.

Ce livre blanc fournit des considérations de conception pour les bâtiments numériques, y compris l’impact d’une densité de ports et d’une zone accrues par rapport aux architectures de câblage traditionnelles.

 

Télécharger le livre blanc

14 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 6 Mo

EXCEPTION :

Aspects clés de la conception pour les bâtiments numériques
L’interconnectivité croissante des dispositifs à Internet, et les uns envers les autres, a donné lieu à un écosystème « intelligent » connu sous le nom d’Internet des objets (IdO). Ce réseau d’objets physiques qui communiquent ou interagissent avec leur environnement externe1 s’installe dans l’entreprise à l’échelle mondiale sous la forme de bâtiments numériques. Lorsqu’il est appliqué à l’infrastructure du bâtiment, le cadre IdO se traduit par la communication et l’échange de données entre plusieurs systèmes sur un réseau de câblage commun au sein d’une structure individuelle ou d’un environnement de campus.

La croissance de l’IdO va remodeler l’entreprise pour les années à venir. Selon GrowthEnabler Analysis1, le marché mondial de l’IdO passera de 157 milliards USD en 2016 à 457 milliards USD d’ici 2020, avec une empreinte significative dans les secteurs des villes intelligentes, de l’industrie, des soins de santé, de l’automobile, de la technologie portable et des services publics. Et d’ici 2021, il y aura 27,1 milliards de dispositifs en réseau, dont la majorité sera des dispositifs sans fil et mobiles ou des systèmes d’infrastructure et d’automatisation de bâtiment, les ordinateurs de bureau ne représentant que 25 % du trafic IP2.