Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Règlements sur les produits de construction et la sécurité incendie pour les câbles

EXCEPTION

Sauver des vies et protéger les bâtiments

Chez Leviton, nous sommes spécialisés dans le développement de câblage et de connectivité haut de gamme de classe mondiale, soutenus par un service et un soutien inégalés. Pour mieux aider nos clients, nous avons élaboré un guide sur la nouvelle législation de l’UE. Ce livre blanc examine les normes de sécurité incendie pour le câblage dans le cadre du règlement sur les produits de construction (RPC) UE no 305/2011, mis en œuvre 1 juillet 2017.

Qu’est-ce que la CPR?

Le règlement sur les produits de construction (RPC)  couvre le marquage des produits de construction au sein de l’Union européenne. Avec CPR, les professionnels de l’industrie, les autorités publiques et les consommateurs ont accès à des informations fiables sur les spécifications d’un produit et ils peuvent comparer les produits de différents fabricants.

Les produits de construction et les matériaux de construction doivent porter la marque CE conformément aux exigences essentielles spécifiées dans le CPR. La marque CE montre qu’un produit de construction est adapté à l’usage prévu et utilise un langage technique commun pour évaluer la performance des produits de construction. Il est reconnu dans l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE) et représente une approche harmonisée pour la définition et l’application des normes.

Les produits de construction marqués CE répondent à sept exigences de base. Pour les câbles d’alimentation, de commande et de communication, la sécurité en cas d’incendie et l’utilisation durable des ressources naturelles sont les deux exigences les plus importantes.

Télécharger le livre blanc

10 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 2,5 Mo