Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Évolution du sans fil

Les réseaux d’entreprise utilisant la technologie IEEE 802.11ac sont mieux préparés pour plus de dispositifs sans fil, plus de points d’accès et des vitesses plus rapides sur le lieu de travail, mais les utilisateurs ne verront pas les véritables avantages de la nouvelle norme sans la bonne infrastructure de câblage en place pour la prendre en charge.

Ce livre blanc couvre :

  • Les avantages de la norme 802.11ac par rapport à la norme 802.11n et aux normes précédentes
  • Directives de câblage de la TIA et de Leviton
  • Comment préparer l’infrastructure de réseau central pour les normes 802.11ac et sans fil de nouvelle génération à venir

 

Télécharger le livre blanc

8 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 850 Ko

EXCEPTION :

Les réseaux d’entreprise utilisant la technologie IEEE 802.11ac sont mieux préparés pour plus de dispositifs sans fil, plus de points d’accès et des vitesses plus rapides sur le lieu de travail, mais les utilisateurs ne verront pas les véritables avantages de la nouvelle norme sans la bonne infrastructure de câblage en place pour la prendre en charge.

Les réseaux sans fil sont maintenant omniprésents sur le lieu de travail, et un nombre croissant d’entreprises adoptent les politiques BYOD (Bring Your Own Device). Ces politiques ne couvrent pas seulement les téléphones intelligents : une enquête de Forrester auprès de 35 000 responsables informatiques a révélé qu’un nombre croissant de tablettes et d’ordinateurs BYOD étaient acceptés. La grande majorité de ces dispositifs s’appuieront sur des réseaux sans fil.

Davantage de dispositifs sur le lieu de travail peuvent rapidement taxer un réseau sans fil. Mais avec l’aide des normes récentes de l’IEEE et de la TIA, ainsi que des mises à niveau importantes du réseau central vers une infrastructure de câblage de catégorie 6A à haut rendement, les points d’accès sans fil seront en mesure de gérer plus de trafic et de fournir des données plus rapidement maintenant et à l’avenir.