Chargement...

Livre blanc

Livres blancs techniques

Introduction à la fibre monomode

La fibre monomode est un type de fibre de plus en plus populaire. Normalement utilisé pour les transmissions à longue distance, il gagne également du terrain dans les applications de centres informatiques à courte portée.

Ce livre blanc traite de certaines notions préconçues en vigueur sur la fibre monomode et fournit des conseils pour les essais, le nettoyage et l’inspection monomodes.

 

Télécharger le livre blanc

8 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 300 Ko

EXCEPTION :

Au cours des dernières années, de plus en plus de réseaux d’entreprise et de centres informatiques ont adopté la fibre optique monomode. Traditionnellement, le monomode est limité à des applications telles que le long terme, les réseaux de fournisseurs de services, les réseaux métropolitains et la distribution de réseau central pour les grands campus. Cependant, le monomode trouve maintenant son chemin dans les applications à portée plus courte.

Au début de l’année 2018, Leviton a interrogé des professionnels du réseau sur le type de fibre qu’ils installeraient aujourd’hui pour planifier la croissance future et a constaté un bond important dans OS2 par rapport aux enquêtes des années précédentes. Ce changement est probablement le résultat de la réduction des coûts et des activités récentes du comité de normalisation qui continuent de promouvoir plus d’options monomodes pour des vitesses plus élevées comme 200 et 400 Go/s. Au fur et à mesure que cette tendance se poursuit, le marché en général trouvera le monomode comme une option plus attrayante.

Si vous débutez dans les réseaux et installations monomodes, ce document traitera de certaines notions préconçues préréglées en vigueur sur la fibre monomode, qu’elles soient vraies ou fausses, et fournira des conseils pour les tests, le nettoyage et l’inspection monomodes.