Chargement...

Codes et normes de soins de santé

NFPA 99 - Code des établissements de soins de santé

Établit des critères pour les niveaux de services ou de systèmes de soins de santé en fonction des risques pour les patients, le personnel ou les visiteurs des établissements de soins de santé afin de minimiser les risques d’incendie, d’explosion et d’électricité. Les exigences concernent l’installation, l’inspection, les essais, la maintenance, le rendement et les pratiques sécuritaires pour les installations, le matériel, l’équipement et les appareils.

NFPA 70 (Code national de l’électricité) Article 517 – Établissements de soins de santé

Les dispositions du présent article s'appliquent aux critères de construction et d'installation électriques dans les établissements de soins de santé qui fournissent des services à l'être humain. Les exigences s’appliquent non seulement aux bâtiments à fonction unique, mais elles sont également destinées à être appliquées individuellement à leurs formes respectives de présence dans un bâtiment multifonction.

UL 60601-1 – Équipement électrique médical, partie 1 : exigences générales en matière de sécurité

Précise les exigences générales pour la sécurité de l'ÉQUIPEMENT MÉDICAL ÉLECTRIQUE et sert de base aux exigences de sécurité des normes particulières.

UL 60950-1 – Équipement informatique – Sécurité, partie 1 : exigences générales

Précise les exigences visant à réduire les risques d’incendie, de choc électrique ou de blessure pour l’OPÉRATEUR et le laïc qui peuvent entrer en contact avec l’équipement et, le cas échéant, pour le PERSONNEL DE MAINTENANCE.

UL 1363A – Prises d’alimentation amovibles à usage spécial

Ces exigences couvrent les prises d’alimentation amovibles à usage spécial destinées à un usage intérieur uniquement, avec de l’équipement médical, où l’équipement médical est destiné à être utilisé dans les zones de soins généraux aux patients ou les zones de soins critiques aux patients, tel que défini par l’article 517 du Code national de l’électricité pour les établissements de soins de santé, pour alimenter les composants enfichables d’un ensemble d’équipement mobile monté sur bâti, table ou socle.

UL 1449 – Dispositifs de protection contre les surtensions

Ces exigences couvrent les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires conçus pour limiter de manière répétée les surtensions transitoires, tel que spécifié dans la norme sur les circuits d’alimentation de 50 ou 60 Hz ne dépassant pas 1 000 V.

Codes de gestion de l’énergie

Éliminez les conjectures liées à la conformité aux codes grâce à nos portails IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24.

Formation sur place

Intéressé par la formation des membres de votre équipe par nos professionnels certifiés sur les derniers codes et normes?

Ressources