Chargement...

Solutions de commande d’éclairage à DEL pour épiceries

Conforme aux normes et aux prescriptions

Commandes d’éclairage à DEL dans les applications d’épicerie

Leviton propose des solutions de commande d’éclairage à DEL prêtes à l’emploi et conformes aux codes. Concevez et spécifiez votre prochaine application d’épicerie en toute confiance. Créez des espaces plus efficaces qui plaisent au sens et au goût, influencent la décision d’achat, ont un impact sur l’attention du client et améliorent la marque du magasin tout en répondant aux exigences du code de l’énergie.

Conçu pour se conformer aux exigences du code de l’énergie pour IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, partie 6, Leviton simplifie la spécification, la conception et la sélection de solutions. En proposant une solution de gestion de l’énergie et une architecture complète et évolutive pour toutes les applications, Leviton vous aide tout au long du processus avec une conception de système, une sélection de produits et des services.

1
Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye
Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres opportunités d’économie d’énergie.
2
Détecteurs
Les détecteurs pour plafonds élevés/bas sont idéaux pour les espaces de stockage moins fréquentés, l’éclairage dans chaque allée est contrôlé indépendamment et mis sous/hors tension ou hors tension partielle selon l’occupation; modèles de stockage à froid disponibles.
3
Panneaux de relais GreenMAX
Fournit une commande automatisée à plusieurs niveaux en fonction des heures de fonctionnement.
4
Système de commande de pièce GreenMAX DRC
Contrôlez les zones individuelles et pratiquement n’importe quel type de luminaire grâce à la gradation, la détection et la commande d’ambiance multizones en fonction des heures de fonctionnement.
5
CLI
Une solution autonome simple et rentable répond aux exigences du code de l’énergie pour la gradation, la lumière naturelle et la commande multizone.
6
Détecteur intelligent de boîte murale
La détection simple avec des capacités supplémentaires configurables par l’application pour le mode d’occupation/absence, les délais d’éteinte réglables, les délais d’allumage et d’éteinte partiels permettent à la photocellule de fonctionner à la lumière naturelle.
7
Panneaux de relais GreenMAX
Créez des ambiances pour la commande d’ambiances multizones en appuyant simplement sur un bouton; programmez des ambiances d’éclairage automatisées en fonction des heures de fonctionnement.
8
Panneau limitateur d’éclairage sur rails (TLLP)
Conçu pour répondre facilement aux exigences du code en matière d’éclairage sur rail; limite la puissance de l’éclairage sur rail pour empêcher la surcharge des circuits.
9
Panneaux de relais GreenMAX
Fournit une commande manuelle intuitive et facile à utiliser pour les employés ou un fonctionnement entièrement automatique pour une commande mains libres.

Commandes d'éclairage à DEL

Compteurs divisionnaires

Solutions de compteurs divisionnaires VerifEye

Mesurez, surveillez et gérez l’utilisation d’énergie pour respecter les codes énergétiques et améliorer les résultats nets. Mesurez la consommation d’énergie des circuits d’éclairage individuels et du panneau de CVC à l’ensemble du bâtiment. Utilisez les données énergétiques pour identifier d’autres opportunités d’économie d’énergie dans plusieurs succursales.

Contactez-nous